Chat
Aspectos gerais
A interface de usuário e os recursos de diagnóstico do Gerenciador de Dispositivos de Campo permitem que você aumente a disponibilidade e o desempenho — reduzindo significativamente ao mesmo tempo seus custos de manutenção. Incorporado no software de controle Foxboro, esse conjunto de ferramentas fornece um ambiente abrangente e totalmente integrado de engenharia e manutenção para seus dispositivos e instrumentos de campo.
Características
Para técnicos e engenheiros de manutenção
- Opera com qualquer dispositivo do sistema de automação, usando qualquer protocolo
- Suporta FDT e EDDL para permitir que os fornecedores de dispositivos programem a configuração do dispositivo e o conteúdo de manutenção para o sistema de hospedagem
- Permite reutilizar a engenharia por meio de modelos personalizados para cada modelo de dispositivo
- O assistente de comissionamento automatiza todos os passos de comissionamento do dispositivo
- Opera com qualquer dispositivo do sistema de automação, usando qualquer protocolo
- Suporta FDT e EDDL para permitir que os fornecedores de dispositivos programem a configuração do dispositivo e o conteúdo de manutenção para o sistema de hospedagem
- Permite reutilizar a engenharia por meio de modelos personalizados para cada modelo de dispositivo
- O assistente de comissionamento automatiza todos os passos de comissionamento do dispositivo
Benefícios
- O menor custo total de propriedade por meio de uma tecnologia verdadeiramente aberta
- Configuração, comissionamento e assistência para diagnóstico de dispositivos sem igual
- Engenharia simplificada e maior produtividade
- Menor tempo de parada, sem mais desperdício de manutenção
- A abordagem de manutenção preditiva para os dispositivos ajuda a detectar problemas antecipadamente, antes que se tornem severos
Aplicações
- Processamento de hidrocarbonetos
- Indústrias químicas em geral e produtos químicos especiais
- Exploração, perfuração e produção de petróleo e gás
- Geração de energia
- Metais e mineração
- Água e saneamento
- Produtos farmacêuticos e ciências biológicas
![](https://www.se.com/br/pt/assets/v2/547/media/215323/900/OKP0014348-1360x775.jpg)
Serviços de aprendizado para automação de processos
Explore nossos cursos digitais e presenciais, especialmente projetados para assegurar que as habilidades técnicas de sua força de trabalho de automação estejam preparadas para o futuro. Ou solicite uma solução de aprendizagem personalizada para atender às suas necessidades específicas de treinamento.