Aspectos gerais
Quer você esteja implementando um novo sistema ou fazendo a sintonia fina de um sistema existente, o poderoso software Foxboro Control Editor simplifica e acelera seus esforços de engenharia e permite a flexibilidade de fazer alterações de última hora sem prejudicar o cronograma ou a integridade do projeto. Ferramentas de configuração intuitivas e fáceis de usar facilitam o entendimento, a resolução de problemas e minimizam os passos manuais. Recursos de engenharia e virtualização remotos melhoram a velocidade e a precisão, além de reduzir os riscos.
Características
Projeto da lógica de controle
Implantação SAMA dinâmica exclusiva para agilizar o projeto, mantendo os engenheiros direcionados para o controle do processo
Engenharia e virtualização remota
Projete de qualquer local para qualquer lugar
- Utilize dentro de um ambiente virtual seguro e de alta fidelidade
Benefícios
- Reduz a carga de trabalho de engenharia em até 60%
- Capacidade para desenvolver a lógica da engenharia dentro de contexto mais claro dos processos e estratégias de controle antigos
- Configuração e resolução de falhas intuitiva
- Teste das configurações de controle sem riscos
- Maior flexibilidade para fazer alterações com mínimo impacto no cronograma
- Diagnóstico e remediação de falhas mais rápidos
Aplicações
- Processamento de hidrocarbonetos
- Indústrias químicas em geral e produtos químicos especiais
- Exploração, perfuração e produção de petróleo e gás
- Geração de energia
- Metais e mineração
- Água e saneamento
- Produtos farmacêuticos e ciências biológicas