Chat
Aspectos gerais
O Cliente Historian possibilita análise de tendências e geração de relatórios que guiam a resolução inteligente dos problemas, e ajudam a identificar oportunidades para redução de custos. A ampla integração com aplicativos Microsoft Office® permite que até mesmo técnicos iniciantes publiquem relatórios de históricos na internet ou intranet da empresa.
A ampla integração com o Historian do SDCD, inclui transferência automática entre servidores redundantes do Historian. Se a comunicação for perdida por qualquer motivo, os dados ainda estarão disponíveis para redirecionamento quando a comunicação for restabelecida, assegurando que quaisquer lacunas no registro do histórico sejam fechadas, fornecendo assim uma imagem completa do processo.
A ampla integração com o Historian do SDCD, inclui transferência automática entre servidores redundantes do Historian. Se a comunicação for perdida por qualquer motivo, os dados ainda estarão disponíveis para redirecionamento quando a comunicação for restabelecida, assegurando que quaisquer lacunas no registro do histórico sejam fechadas, fornecendo assim uma imagem completa do processo.
Benefícios
- Facilita a geração de relatórios, fácil e em toda a planta, e também de métricas de desempenho
- Ajuda no cumprimento dos requisitos para conformidade regulatória
- Proporciona infraestrutura de software único para armazenamento e comunicação de dados
- Reduz despesas de capital e de custos com a infraestrutura de TI
Características
Análise e geração de relatórios de tendência histórica
- Ferramenta de consulta de base de dados fácil de usar para gerar dados de relatórios
- Capacidade de publicar relatórios de históricos na internet ou intranet da empresa usado os add-ins Excel® e MSWord® do Microsoft Office
- Biblioteca de componentes de controle .NET e ActiveX para ampliar outras aplicações
Aplicações
- Refinarias e petroquímicas
- Exploração, perfuração, produção e refino de petróleo e gás
- Produtos químicos em geral e produtos químicos especiais
- Geração de energia
- Metais, mineração e minerais
- Água e saneamento
- Alimentos e bebidas
- Ciências biológicas e produtos farmacêuticos