Galaxy VXL
O Galaxy VXL é um UPS trifásico ultra compacto e modular de 500-1250 kW (400V), projetado para ser a espinha dorsal altamente disponível e sustentável para infraestruturas críticas.
Galaxy VS
No-break trifásico altamente eficiente de 20 a 150 kW (480 V), 10 a 150 kW (400 V) e 10 a 75 kW (208 V) para data centers de edge computing, pequenos e médios e outras aplicações críticas de negócios.
Galaxy VM
Proteção trifásica de última geração e alta eficiência que se integra perfeitamente aos médios datacenters e aplicações industriais leves.
Galaxy VL
No-break trifásico de 200 a 500 kVA/kW altamente eficiente e escalonável, com design modular redundante e baixo TCO para data centers de médio e grande porte e ambientes de missão crítica.
Galaxy VX
Solução de proteção de energia trifásica de altíssima eficiência, escalonável e com modos de operação flexíveis; ideal para grandes datacenters e industrias.
Galaxy Lithium-ion Battery Systems
Uma solução de armazenamento de energia compacta, leve, duradoura e sofisticada para nobreaks trifásicos.
Symmetra PX
Nobreak modular trifásico de alta performance, escalonável, com alta eficiência e níveis elevados de disponibilidade. Ideal para aplicações de elevada densidade de potência e datacenters de todos o...
Galaxy VS Accessories
No-break trifásico altamente eficiente de 20 a 150 kW (480 V), 10 a 150 kW (400 V) e 10 a 75 kW (208 V) para data centers de ponta, pequenos e médios e outras aplicações críticas de negócios.