A linha Harmony é composta de botões de comando, sinalizadores e comutadores especialmente projetados para comandos de partida e parada, painéis de seleção e sinalização luminosa de eventos industriais.
Um dos diferenciais do produto é a máxima flexibilidade oferecida, já que a linha Harmony possui sete opções de cores e marcações para o botão, atendendo às necessidades dos consumidores. As unidades possuem ainda LEDs de alto brilho, com maior luminosidade do mercado.
Conta também com extrema robustez e confiabilidade, fornecendo um produto com alta resistência e à prova de água, além da facilidade, pois é fornecida pré-montada.
Diferenciais
Maior Durabilidade
Maior resistência aos mais severos ambientes
Design Moderno
Seus quadros elétricos mais modernos e funcionais
Maior Economia
Projetados para maior eficiência, que ajuda a manter os custos baixos.
Eficiência Operacional
Suas operações mais simples e eficientes.
Fácil de Escolher
São apenas 100 referências para atender 80% das suas necessidades.
Um único fornecedor
A mais ampla variedade do mercado.
Produtos principais
![Man working on computer](https://www.se.com/br/pt/assets/v2/547/media/436818/900/105783587-cybersecurity_EDITED-IC-1920x540.jpg)
![JP- Gaming Landing Page Top Hero's Image](https://www.se.com/br/pt/assets/v2/547/media/379843/900/1330303425-IC-1920x540.jpg)
A importância da estética em suas máquinas
Acredite ou não, seus clientes lembram-se da primeira vez que viram suas máquinas. E isso influencia a decisão de compra deles.
Como a estética pode melhorar a eficiência de suas máquinas?
Como escolher entre montagem embutida ou padrão? E como produtos personalizados podem beneficiar suas máquinas?
Quanto mais plano, melhor: A origem da estética incorporada em máquinas
Veja como a evolução estética mudou o design deixando de ser uma reflexão posterior para ser um elemento essencial no desenvolvimento de um produto.
Como começamos a jornada em direção às máquinas inteligentes: O bê-á-bá de configurações de máquinas
Projetar uma máquina inteligente significa fazer escolhas pequenas e grandes. Precisa de ajuda para decidir como construir a melhor máquina para seus clientes?