Présentation
L'interface de réseau de commande (CNI) de Schneider Electric est une méthode intégrée industrialisée à haute disponibilité pour l'interconnexion de plusieurs systèmes EcoStruxure Foxboro DCS afin de fournir une productivité et une efficacité opérationnelle accrues. L'interface CNI permet également de partitionner un système EcoStruxure Foxboro DCS en plusieurs systèmes autonomes indépendants mais liés pour protéger l'intégrité des activités opérationnelles.
Caractéristiques
- Possibilité de mettre à niveau les zones sélectionnées sans impact sur l'ensemble du système
- Possibilité d'isoler les sections pour réduire les risques de vulnérabilité en matière de cybersécurité
- Capacité d'adapter efficacement les opérations et de garantir la conformité
- Visualisation rapide et précise des données de production dans l'ensemble des sites de production
- Amélioration de la prise de décision pour optimiser la production des sites
- Partage aisé des données opérationnelles entre des systèmes géographiquement dispersés pour une efficacité optimale
Avantages
- Administration de plusieurs systèmes EcoStruxure Foxboro DCS gérés sous la forme d'un « système unique »
- Opérations de maintenance et d'ingénierie réduites
- Développement et adaptations des opérations avec un impact minimal sur les activités opérationnelles
- Sensibilisation accrue aux conditions et temps de réponse plus rapides
- Protection des données sensibles de l'entreprise pour conserver un avantage concurrentiel
- Isolation des opérations afin de réduire les risques de temps d'arrêt
Applications
- Raffinage et pétrochimie
- Pétrole et gaz en amont et secteur médian
- Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
- Production d'énergie
- Métallurgie, minéralurgie et exploitation minière
- Gestion de l'eau et des eaux usées
- Alimentation et boissons
- Produits pharmaceutiques et biotechnologies