Présentation
Le réseau de commande Foxboro offre une évolutivité remarquable, avec la prise en charge d'une à plusieurs milliers de connexions de stations, pour des débits de données jusqu'à 1 Gbit/s. Ce réseau avancé permet de bénéficier des performances nécessaires pour vos besoins de développement existants et futurs, sans abandonner les applications ou les systèmes existants.
Caractéristiques
- Technologie standard de liaison par fibre optique et de commutation (aucun bus de cellules propriétaire, coffret, réseau, etc.)
- Adoption facile des nouvelles technologies réseau (notamment des technologies sans fil) à mesure que celles-ci s'adaptent aux applications industrielles
- Débits de données plus rapides, jusqu'à 1 Gbit/s, pour une résolution rapide des défauts
- Disponibilité tous azimuts, avec options de contrôle entièrement redondantes et communications avec bus de terrain sans point de défaillance unique
- Conception autoréparatrice pour une récupération du système à la suite de multiples fautes en sélectionnant automatiquement d'autres voies de communication
- Évolutivité flexible : d'une à plusieurs milliers de connexions de stations
- Acheminement des données point à point intelligent et breveté permettant l'établissement de plusieurs communications simultanées
- Station de traduction d'adresses (ATS) afin d'intégrer les systèmes Nodebus existants dans EcoStruxure Foxboro DCS pour un partage de données transparent
- Hauts débits et utilisation efficace de la bande passante disponible pour garantir des performances pérennes
Avantages
- Performances et capacités accrues d'automatisation des processus
- Sécurité et fiabilité optimales
- Disponibilité permanente garantie
- Évolutivité en fonction des futurs développements
Applications
- Traitement des hydrocarbures
- Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
- Gaz et pétrole en amont
- Production d'énergie
- Métallurgie et exploitation minière
- Gestion de l'eau et des eaux usées
- Produits pharmaceutiques et biotechnologies