Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Présentation

Les processeurs FCP 280 exécutent de manière fiable des commandes de régulation, de logique, de synchronisation et des contrôles séquentiels, tout en gérant l'acquisition de données, la détection d'alarmes et les notifications. Leur conception brevetée et leur tolérance aux pannes offrent la disponibilité la plus élevée et des capacités de fonctionnement sans interruption.

Les FCP 280 coexistent avec et assurent la migration à partir des premières générations d'équipements de la plateforme d'automatisation Foxboro. Les processeurs FCP280 offrent des capacités doublées et des performances triplées par rapport aux contrôleurs précédents, améliorant ainsi les performances et la rentabilité, même pour les applications les plus exigeantes.

Caractéristiques

  • Cybersécurité garantie : certification ISA EDSA
  • Mise à niveau de l'image en ligne (OLUG) : accepte quatre canaux PIO (quatre bus de terrain HDLC distincts)
  • Intégration de données à l'échelle de l'ensemble du site de production
  • Homologation pour les environnements difficiles de classe G3
  • Certifié CE pour le montage sur site dans des coffrets

Avantages

  • Conception sécurisée pour un fonctionnement protégé
  • Diminution du coût de possession grâce à une conception à l'épreuve du temps
  • Hautes performances, haute précision, mises à jour rapides, fiabilité exceptionnelle pour un fonctionnement sans interruption

Applications

  • Raffinage et pétrochimie
  • Pétrole et gaz en amont et secteur médian
  • Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
  • Production d'énergie
  • Métallurgie, minéralurgie et exploitation minière
  • Gestion de l'eau et des eaux usées
  • Alimentation et boissons
  • Produits pharmaceutiques et biotechnologies
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
Assistance & Contact

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.