Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Contrôleur d’équipement sur site FDC 280

Ecostruxure™ Foxboro DCS


Le contrôleur d'équipement sur site (FDC) 280 est un contrôleur d'appareils montable sur site, redondant en option, de Schneider Electric.

A close-up of several electronic devices

Présentation

Le contrôleur d'équipement sur site FDC 280 fournit des interfaces Ethernet/série et de commande entre des PLC à simple ou double port, des variateurs et d'autres dispositifs de commande distribués et EcoStruxure™ Foxboro DCS. Le FDC 280 optimise l'intégration des dispositifs de contrôle tels que les PLC et augmente la flexibilité, tout en minimisant l'ingénierie, l'encombrement et le coût du système.

Caractéristiques

  • Écran à cristaux liquides (LCD) : il affiche les rôles et les états en temps réel.
  • Prise en charge de plusieurs connexions réseau : Ethernet, RS232, RS485, RS422.
  • Réduction de 50 % de l'encombrement et du câblage par rapport à la solution CP plus FDSI.
  • Mise à jour de l'image en ligne (OLUG) sans arrêter le processus.
  • Pilotes de protocole téléchargeables et évolutifs, en ligne.
  • Les pilotes comprennent :
    • Série (RS232 ; RS422 ; RS485) :
      • Modbus RTU.
    • Ethernet :
      • Client Modbus TCP.
      • TSAA (Triconex™ System Access).
      • Client OPC UA.
      • Scanner Ethernet/IP.

Avantages

  • Réduit les efforts d'ingénierie et l'encombrement de l'installation.
  • Réduit le coût de possession grâce à une conception évolutive.
  • Offre une plus grande flexibilité dans la conception/mise en œuvre du système de contrôle.

Applications

  • Traitement des hydrocarbures.
  • Produits chimiques et produits chimiques spécialisés.
  • Pétrole et gaz en amont.
  • Production d'énergie.
  • Métallurgie et exploitation minière.
  • Eau et eaux usées.
  • Produits pharmaceutiques et sciences de la vie.
Services de formation sur l'automatisation des processus
Explorez nos cours en ligne et en personne, spécialement conçus pour garantir que les compétences techniques de votre main-d'oeuvre en automatisation sont à l'épreuve du futur. Ou demandez une solution d'apprentissage personnalisée pour répondre à vos besoins uniques en matière de formation.
Découvrir maintenant S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
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
Assistance & Contact

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Qu'est-ce qu'un contrôleur d'équipement sur site ?

Un contrôleur d'équipement sur site (FDC) est un dispositif que les installations utilisent pour le contrôle de nombreux processus industriels. Il s'agit d'une partie d'un système plus vaste qui comprend des capteurs, des actionneurs et d'autres équipements sur site. Nous pouvons utiliser le FDC pour contrôler ces dispositifs, surveiller leur état et répondre à tout problème pouvant survenir au cours de leur fonctionnement. Il s'agit généralement d'un équipement à base de microprocesseur capable d'exécuter de nombreux algorithmes avancés en temps réel. Les capteurs équipés envoient des signaux que le FDC utilise pour prendre des décisions sur la base des données collectées. Ces dispositifs peuvent également envoyer des signaux de sortie s'il est nécessaire de procéder à des ajustements.

Qu'est-ce que le FDC 280 ?

Le contrôleur d'équipement sur site FDC 280 Foxboro est un dispositif qui assure le contrôle et la communication entre les PLC à simple ou double port, les variateurs et d'autres dispositifs de contrôle distribués. Il prend en charge Ecostruxure™ Foxboro DCS et fonctionne via des interfaces Ethernet ou série. Cet équipement permet également d'optimiser l'intégration des dispositifs de contrôle sous forme de PLC et d'accroître leur flexibilité. Cela se traduit par une réduction de l'effort d'ingénierie du système, une réduction de l'encombrement de l'installation et une réduction des dépenses sous la forme de coûts de propriété moins élevés.