Présentation
Le processeur de contrôle simulé (SCP) de Schneider Electric est une simulation virtuelle des processeurs de contrôle Foxboro CP270 et CP280, associée à la fonction de modélisation dynamique DYNSIM®. SCP s'appuie sur les algorithmes de blocs et l'infrastructure de communication d'EcoStruxure™ Foxboro DCS et de l'automatisation des processus série I/A.
Toutes les applications, les processus et les équipements opérationnels et d'ingénierie qui fonctionnent avec les systèmes de contrôle Foxboro fonctionnent de la même manière avec le logiciel SCP.
Toutes les applications, les processus et les équipements opérationnels et d'ingénierie qui fonctionnent avec les systèmes de contrôle Foxboro fonctionnent de la même manière avec le logiciel SCP.
Caractéristiques
- Fonctionnalité identique à un processeur de contrôle Foxboro
- Relation SCP-vers-PC réel un à un
- Prise en charge de la virtualisation et des environnements de type Cloud
- Empreinte matérielle réduite
- Prise en charge de l'ensemble des outils de configuration Foxboro standard
- Intégration possible avec les processeurs de contrôle standard pendant le test d'acceptation en usine (FAT) du système d'automatisation de processus (PAS)
- Configuration en lot aisée des modèles de reprise
- Prise en charge des liens directs vers d'autres logiciels de contrôle, notamment les systèmes de sécurité EcoStruxure Triconex, Rockwell, Emerson, Siemens, GE et Yokogawa ; prise en charge de nombreux autres logiciels de simulation PLC, SIS, PAS et tiers
Avantages
- Concevez un logiciel de contrôle en temps réel de haut niveau
- Bénéficiez d'un environnement de conception idéal pour la mise à niveau/la modernisation de vos systèmes
- Analysez et optimisez la réponse du système et les performances, en économisant du temps et des ressources
- Réduisez considérablement le temps requis pour la mise en service et le démarrage des systèmes EcoStruxure Foxboro DCS, série I/A ou des services de contrôle de base.
- Offrez aux opérateurs une formation de haute qualité
Applications
- Traitement des hydrocarbures
- Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
- Gaz et pétrole en amont
- Production d'énergie
- Métallurgie et exploitation minière
- Gestion de l'eau et des eaux usées