Caractéristiques
- Réplication automatique : les machines virtuelles de sauvegarde sont automatiquement créées et synchronisées avec un hôte de sauvegarde
- Migration en temps réel : déplacez une machine virtuelle active d'un hôte à un autre sans interruption
- Basculement dynamique des charges : les charges de travail, les machines virtuelles entières et les ressources de stockage virtualisées peuvent automatiquement et instantanément être déplacées vers des zones sûres du réseau en cas de problème.
- Gestion centralisée : surveillez et gérez un système virtuel à partir d'un emplacement distant unique
Avantages
- Optimisation de l'efficacité
- Minimisation des risques liés à une infrastructure physique vieillissante
- Réduction de l'encombrement et des coûts liés aux équipements
- Assurance que le support et les mises à niveau des systèmes ont un impact minimal sur les activités opérationnelles
- Optimisation de la disponibilité des systèmes
- Réduction des efforts de maintenance et d'ingénierie
- Réduction des coûts liés aux déplacements
- Gestion prioritaire de l'exécution des projets
- Réduction des besoins en matière de redondance au sein des infrastructures physiques
Applications
- Traitement des hydrocarbures
- Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
- Gaz et pétrole en amont
- Production d'énergie
- Métallurgie et exploitation minière
- Gestion de l'eau et des eaux usées
- Produits pharmaceutiques et biotechnologies