Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Ecostruxure Triconex Tricon

Triconex SIS offre une protection supérieure aux personnes, à la production et aux bénéfices

Les systèmes instrumentés de sécurité EcoStruxure Triconex font partie intégrante d'EcoStruxure Plant, notre architecture ouverte compatible IdO pour une vision opérationnelle de l'entreprise. Avec plus de 40 ans d'exploitation continue en toute sécurité, les systèmes instrumentés de sécurité EcoStruxure Triconex ont fourni plus d'un milliard d'heures d'exploitation sûre.

Le « système unique et polyvalent », Tricon CX, est certifié par TÜV Rheinland comme étant de niveau 3 d’intégrité de la sécurité (SIL3) et peut être utilisé dans toutes les applications de sécurité et de contrôle critique. Éprouvés dans les secteurs les plus exigeants et les applications les plus difficiles, les systèmes de sécurité EcoStruxure Triconex offrent des performances à vie.

Découvrez le nouveau Tricon CX

Révolutionnez la sécurité des processus avec Tricon CX v12
Depuis 40 ans, nous nous consacrons à faire du monde un endroit plus sûr, en protégeant la production, les personnes et les profits. Nous avons pris le meilleur de Tricon, Trident et Tricon CX et les avons combinés en quelque chose qui va révolutionner la sécurité et le contrôle critique.
 

Plates-formes technologiques Triconex

Applications de sécurité

Protection supérieure des personnes, de la production et des profits
Atteindre la nouvelle génération nécessite des mesures audacieuses. Parce que la réalisation du véritable potentiel de la quatrième révolution industrielle dépasse le simple numérique, dépasse l'Internet industriel des objets (IIoT). Il s'agit d'une transformation holistique pour atteindre la nouvelle génération d'efficacité, de résilience et de durabilité.
En savoir plus
factory worker

Expertise en matière de cycle de vie de sécurité pour maximiser la sécurité et la rentabilité

La sécurité dans les industries à haut risque est complexe et exigeante. Notre technologie de pointe, nos applications logicielles et nos experts en sécurité dédiés sont disponibles tout au long du cycle de vie de la sécurité pour garantir une sécurité maximale et une rentabilité optimisée.

Nous vous aidons dans votre activité grâce à un ensemble complet de services de sécurité

  • Gestion de la sécurité fonctionnelle
  • Définition et évaluation
  • Conception et mise en œuvre
  • Exploiter et entretenir
  • Certification et formation
>Découvrez les services de sécurité industrielle

Découvrez les dernières informations sur le système instrumenté de sécurité Triconex

 

En quoi consiste la triple redondance modulaire Triconex ?

L'architecture TMR (Triple Modular Redundant, triple redondance modulaire) offre une tolérance aux pannes et un contrôle sans erreur et ininterrompu. EcoStruxure Triconex inclut une architecture TMR pour plus de sécurité et de fiabilité.
 

Avez-vous besoin d'un module d'E/S de secours ?

Le module d'E/S Triconex est triple redondant et tolère les pannes. Chaque module tolère jusqu'à 2 défauts sans interruption du processus et dispose d'une fenêtre de remplacement de 72 heures.
 

Pourquoi le remplacement des modules en ligne Triconex est-il si facile ?

Le système instrumenté de sécurité (SIS) EcoStruxure Triconex permet de remplacer les modules en ligne sans interruption. Les remplacements modulaires réduisent le risque d'erreurs humaines dans les usines.
 

La valeur des diagnostics de sécurité inhérents aux systèmes instrumentés

Les systèmes de sécurité EcoStruxure Triconex intègrent des diagnostics approfondis et une tolérance aux pannes. Soyez assuré que Triconex est là en permanence pour protéger votre personnel, vos installations et l'environnement.
 

Qu'est-ce que la « durée de vie utile » et que signifie-t-elle ?

Les contrôleurs de sécurité sont censés avoir une durée de vie utile de 20 ans, mais cela ne signifie pas nécessairement que votre contrôleur va tomber en panne ou que vous devez remplacer votre système de sécurité dès que ce délai est écoulé.
 

Validateur de sécurité EcoStruxure Triconex en 60 secondes

Le validateur de sécurité EcoStruxure Triconex permet de relever les défis des tests manuels traditionnels. Tirez parti des tests automatisés et devenez plus efficaces, précis et cohérents.
 

Révolutionnez la sécurité des processus avec Tricon CX v12

Le système instrumenté de sécurité le plus polyvalent certifié TÜV. Un système unique avec un choix d'architectures et de facteurs de forme offrant une performance sûre, résiliente et durable tout au long de la vie.
 

Tricon CX : le système de sécurité et de contrôle critique le plus polyvalent

EcoStruxure Tricon CX permet de disposer d'un système unique pour toutes les applications de sécurité et de contrôle critiques.

Contacter un expert

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Contacter un expert

Services de formation sur l'automatisation des processus

Explorez nos cours en ligne et en présentiel, spécialement conçus pour garantir que les compétences techniques de vos salariés en automatisation sont prêtes pour l'avenir. Ou demandez une session d'apprentissage personnalisée pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de formation.

Documents et téléchargements

Accédez à la documentation, aux informations de support, aux certificats, aux références client, etc.

Besoin d'aide ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Assistance & Contact

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Qu'est-ce qu'un système instrumenté de sécurité (SIS) ? 

Il s'agit d'un système d'exploitation conçu pour prévenir ou atténuer automatiquement les événements dans les processus industriels qui peuvent être dangereux. En général, les industries utilisent des SIS dans des situations et des tâches à haut risque. C'est pourquoi nous pouvons assez souvent voir le traitement chimique, le pétrole et le gaz, la production d'énergie ou les entreprises chimiques utiliser une telle fonction instrumentée de sécurité. Pour assurer la sécurité et la fiabilité, ces systèmes se composent généralement de trois composants. Il existe des capteurs qui détectent les conditions et événements dangereux dans le processus, des solveurs logiques pour interpréter les données collectées par les capteurs et des actionneurs qui agissent pour prévenir ou atténuer les conditions dangereuses. 

Quels sont les avantages du SIS ? 

Premièrement, le SIS augmente la sécurité. En prévenant ou en atténuant les situations dangereuses, cet ensemble de systèmes de contrôle protège non seulement les personnes, mais aussi les biens et l'environnement. Un autre point important est que le SIS est extrêmement fiable. Cela se traduit par un fonctionnement sûr et des temps d'arrêt beaucoup plus courts. Il n'y aura pas d'arrêt imprévu. Et c'est un énorme avantage car cela permet d'économiser de l'argent et d'améliorer la productivité. Les réglementations d'aujourd'hui sont un élément clé pour toute usine ou installation. Un système conforme à ces réglementations de sécurité est un avantage important à prendre en compte. Il est intéressant de noter que le SIS peut également donner plus de confiance aux opérateurs et aux responsables d'usine en raison des améliorations en matière de sécurité et de fiabilité et rendre le processus de documentation plus fluide et plus conforme aux normes internationales. 

Pourquoi le Triconex Système Instrumenté de sécurité est-elle une solution qui vaut la peine d'être recommandée ? 

EcoStruxure Triconex Système Instrumenté de sécurité peut offrir plus de 30 ans de fonctionnement en toute sécurité. En outre, il s'agit de la famille leader des dispositifs à haute disponibilité et à haute intégrité qui a reçu la certification TÜV Rheinland en matière d'intégrité de la sécurité (SIL3). Le niveau de protection le plus élevé pour les personnes, les actifs et des avantages maximum avec un fonctionnement continu se traduit par une fiabilité, un faible risque opérationnel et des performances au plus haut niveau possible.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.