![](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/152002/900/MV-Umbrella_RM6-SM6-Trihal-IC-660x660.jpg)
Numérisez votre sous-station grâce à des solutions évolutives
Notre vaste gamme de solutions HTA offre une fiabilité, une efficacité et une sécurité accrues. La connectivité EcoStruxure permet l'installation de tableaux de distribution HTA, d'unités fonctionnelles en boucle et de transformateurs HTA fournissant les données essentielles connectées 24 h/24 et 7 j/7.
Les tout derniers produits sont dotés de capteurs IdO innovants et d'une connectivité évolutive s'appuyant sur des applications moyenne tension courantes. Des capteurs intégrés peuvent vous aider à surveiller l'état de votre équipement, ainsi qu'à détecter les problèmes et à prendre des mesures préventives plus rapidement.
Les tout derniers produits sont dotés de capteurs IdO innovants et d'une connectivité évolutive s'appuyant sur des applications moyenne tension courantes. Des capteurs intégrés peuvent vous aider à surveiller l'état de votre équipement, ainsi qu'à détecter les problèmes et à prendre des mesures préventives plus rapidement.
Découvrez les capteurs HTA connectés :
- Surveillance thermique pour mettre en évidence les zones chaudes et prendre des mesures préventives.
- Surveillance de l'environnement signalant toute condensation afin d'éviter une dégradation rapide de l'installation.
- La détection des arcs électriques permet de détecter et de supprimer plus rapidement les arcs, réduisant ainsi leur impact, notamment les temps d’arrêt et les dommages matériels.
- Surveillance du disjoncteur pour une maintenance préventive
- Transformateur d'intensité pour les mesures moyenne tension et la détection des anomalies.
- Système indicateur de présence de tension auto-alimenté
- Transformateur de tension basse puissance
- Surveillance des enroulements du transformateur pour détecter les défauts, les dommages ou les surcharges
Nos solutions HTA haut de gamme fournissent une connectivité à trois niveaux: Enabled, Enabled Plus ou Advanced. Choisissez la solution la mieux adaptée à vos besoins applicatifs. En outre, l'offre combo intègre des fonctionnalités de contrôle et de surveillance Enabled Plus pour l'ensemble de la sous-station, y compris le transformateur HTA et le tableau de distribution.