![](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/9084/900/PM103194-IC-490x490.jpg)
Caractéristiques
Intégrant notre série d'équipements MT et résultant de plus de 25 ans d'expérience, notre tableau de distribution SM6 compatible EcoStruxure fait passer la surveillance de poste au niveau supérieur. Identifiez plus rapidement les connexions électriques de mauvaise qualité avec la surveillance thermique, prolongez la durée de vie de votre équipement avec la surveillance environnementale ou collectez des données sur les performances des disjoncteurs. Gardez toutes les informations à portée de main pour obtenir une visibilité inégalée afin de garantir le fonctionnement de votre équipement et de réduire les frais de maintenance.
Avantages
● Connectivité 24 h/24 et 7 j/7 permettant d'obtenir des données en temps réel afin de favoriser une prise de décisions efficace
● Réduction des temps d'arrêt et optimisation des coûts de maintenance
● Réduction des risques pour le personnel et le matériel grâce à une détection interne des arcs électriques et à l'exploitation de proximité
Découvrez le tableau SM6 Connected à l'œuvre :
UCB Farchim Pharma a observé une réduction des arrêts intempestifs. L'usine a également constaté des gains de temps et des économies sur ses opérations de maintenance. Regarder la vidéo
![](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/369981/900/1132986308-IC-1920x540.jpg)
Digitalisez votre distribution électrique
SM6 Connected Enabled
Saviez-vous que 25 % des défaillances de câble sont dues à des connexions desserrées ou à des surfaces contaminées ? Réduisez les arrêts intempestifs et détectez les zones chaudes plus tôt grâce à la surveillance à la demande.
![](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/147239/900/PM108676_SM6_Connected_Enabled_scheme-IC-2360x1180.jpg)
-
Accès au code QR
1Accès facile et rapide aux données et aux documents de l'appareil. -
Surveillance thermique
2Système de surveillance connecté 24 h/24 et 7 j/7 pour mettre en évidence les points chauds et prendre des mesures préventives. -
Application Easergy Thermal Connect
3Application simple à utiliser pour la lecture des données thermiques provenant des capteurs, disponible gratuitement sur le Play Store de Google.
Accès au code QR
1Surveillance thermique
2Application Easergy Thermal Connect
3SM6 Connected Enabled Plus
Avantages :
● Des capteurs connectés 24h/24 et 7jours/7 permettent la détection rapide des zones chaudes, de la condensation ou de l'état des disjoncteurs
● Planifiez précisément les opérations de maintenance en fonction des alarmes ou des recommandations reçues
● Sécurité renforcée grâce au contrôle de proximité et à la détection ultra-rapide des arcs électriques
![](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/147238/900/PM108677_SM6_Connected_Enabled_Plus_scheme-IC-2360x1180.jpg)
-
Dispositif de contrôle de la sous-station
1Collecte les données IdO des capteurs intelligents et fournit des informations utiles au contrôleur HMI de surveillance locale ou aux connexions à distance. -
Surveillance du disjoncteur
2Surveillance de l'usure du disjoncteur en vue d'opérations de maintenance préventive. -
Surveillance thermique
3Système de surveillance connecté 24 h/24, 7 j/7 détectant les problèmes au niveau des zones sensibles (par exemple, des extrémités de câble défectueuses) et prenant des mesures préventives. -
Contrôle et surveillance de proximité
4Utilisez un smartphone ou une tablette pour afficher les informations ou assurer l'exploitation du tableau de distribution à une distance sûre via une communication sans fil. -
Détection d'amorçage d'arc
5Dispositif permettant de détecter et supprimer les arcs électriques rapidement afin de rendre l'installation plus sûre, mais également de réduire les temps d'arrêt et d'éviter tout dommage de l'appareil. -
Accès au code QR
6Accès facile et rapide aux données et aux documents de l'appareil. -
Surveillance de l'environnement
7Système de surveillance connecté 24 h/24, 7 j/7 signalant toute condensation afin d'éviter une obsolescence précoce de l'installation.
Dispositif de contrôle de la sous-station
1Surveillance du disjoncteur
2Surveillance thermique
3Contrôle et surveillance de proximité
4Détection d'amorçage d'arc
5Accès au code QR
6Surveillance de l'environnement
7Combo SM6 Connected
![](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/147236/900/PM108678_SM6_Connected_Combo_scheme-IC-2360x1180.jpg)
-
Surveillance du disjoncteur
1Surveillez votre disjoncteur en vue des opérations de maintenance préventive. -
Détection d'amorçage d'arc
2Dispositif permettant de détecter et supprimer les arcs électriques rapidement afin de rendre l'installation plus sûre, mais également de réduire les temps d'arrêt et d'éviter tout dommage de l'appareil. -
Surveillance thermique
3Système de surveillance connecté 24 h/24 et 7 j/7 pour mettre en évidence les points chauds et prendre des mesures préventives. -
Surveillance de l'environnement
4Connexion 24 h/24 et 7 j/7 pour détecter la condensation, ce qui permet aux utilisateurs de prendre des mesures pour éviter que des conditions de vieillissement rapide perdurent. -
Alarme SMS
5Recevez des alertes dès qu'un problème est détecté, afin de planifier les actions de maintenance. -
Connectivité cloud
6Surveillance à distance, Asset Advisor, Facility Expert -
Dispositif de surveillance de sous-station
7Collecte les données des capteurs intelligents et fournit des informations utiles au contrôleur HMI de surveillance locale ou aux connexions à distance. -
Surveillance de proximité
8Obtenez des données de surveillance à une distance sûre à partir d'applications mobiles ou du HMI. -
Surveillance thermique
9Système de surveillance connecté 24 h/24 et 7 j/7 pour mettre en évidence les points chauds et prendre des mesures préventives. -
Surveillance de l'environnement
10Connexion 24 h/24 et 7 j/7 pour détecter la condensation, ce qui permet aux utilisateurs de prendre des mesures pour éviter que des conditions de vieillissement rapide perdurent. -
Surveillance bobine BT
11Surveillez directement les bobines du transformateur pour détecter les défaillances, les dommages ou les surcharges.
Surveillance du disjoncteur
1Détection d'amorçage d'arc
2Surveillance thermique
3Surveillance de l'environnement
4Alarme SMS
5Connectivité cloud
6Dispositif de surveillance de sous-station
7Surveillance de proximité
8Surveillance thermique
9Surveillance de l'environnement
10Surveillance bobine BT
11Trouvez le produit approprié pour votre application
Tableau de distribution PremSet
![](https://www.se.com/ca/fr/assets/v2/713/media/147234/900/PM100017-Modified-for-USA_web-2-IC-369x369.jpg)
Tableau de distribution PremSet
Notre tableau de distribution PremSet est la solution adaptée aux besoins changeants de votre entreprise en matière de distribution MT. Ce tableau de distribution à l'épreuve du temps assure efficacité et facilité d'utilisation, une technologie intelligente intégrée, ainsi qu'une conception, une installation et une gestion simplifiées de votre réseau de distribution moyenne tension.
Caractéristiques
La nouvelle génération de tableaux moyenne tension (MT) avec système blindé à isolation solide (2SIS). PremSet est un élément essentiel de l'architecture EcoStruxure Power. Il s'associe aux tout derniers périphériques de communication et d'automatisation pour agir en tant que panneau MT connecté à l'IdO. Il s'intègre en toute transparence avec d'autres produits innovants et interopérables, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités dans le domaine de la distribution d'énergie.
Avantages
● Une percée technologique qui ouvre la voie à une sécurité, une efficacité et une facilité d'utilisation sans précédent.
● L'isolement et la protection de toutes les pièces sous tension assurent une durée de vie exceptionnelle, tandis que la technologie sans SF6 garantit une grande tranquillité d'esprit.
● Facile à installer et à utiliser, avec un tableau de distribution convivial et un service optimisé par la technologie SSIS.
● Adapté aux réseaux électriques intelligents avec protection, contrôle et surveillance avancés, entièrement intégré pour une meilleure fiabilité et une efficacité énergétique améliorée.