1. Régulation dynamique de la charge
2. 1 contrôleur pour réguler jusqu’à 100 bornes de recharge
3. Compensation des asymétries
4. Installation et configuration simples
5. Visualisation sur PC, tablette ou smartphone
6. Limitation de charge par décrément de 1 A
7. Limitation jusqu’à 6 ou 8 A en fonction des besoins (suivant le type de véhicule)
8. Extensible, 10 clusters (régulation simultanée de 1 000 bornes de recharge maximum)
9. Fonction VIP (dépendante de RFID ou manuelle)
10. Évolution en toute simplicité par mise à jour du logiciel
11. Sans abonnement mensuel