Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric
Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.
Digitaliza tu distribución de energía eléctrica
Simplificar y digitalizar tu infraestructura es posible con las soluciones de media tensión que tenemos para ti, sin dejar de lado la protección de tus activos y negocio.
Tableros de distribución diseñados con los más altos estándares.
Esta evolución incluye la integración de medición de energía y capacidades de comunicaciones que se conectan directamente con la gestión de la energía a nivel principal y derivados. Esto permite flexibilidad en el desarrollo de soluciones de monitorización simples o complejas, así como la futura expansión.
Cuenta con certificaciones como UL, IEC, y otras certificaciones locales específicas de diferentes países.
Calidad
Los conectores rápidos permiten una interconexión simple al instalar.
Seguridad
Incorpora funciones de protección y dispositivos de seguridad que ayudan a prevenir accidentes y proteger el sistema eléctrico en el que se integra.
Tableros de Distribución: I-Line
Los tableros de distribución tipo panel I-Line son utilizados para la distribución o sub-distribución de energía eléctrica.
Son utilizados en instalaciones industriales o comerciales en rangos desde 250 hasta 1200A, proporcionando protección a los usuarios, equipos e instalación eléctrica. Su exclusivo sistema de interruptores enchufables le permite una instalación rápida, segura y flexible.
Esto permite un ensamblaje rápido y sencillo, gracias a componentes que encajan de manera eficiente y sin complicaciones.
Conexiones eléctricas pre-establecidas
Esto reduce significativamente el tiempo de instalación y configuración en comparación con otros sistemas.
Simplificación del cableado
El diseño del sistema I-Line minimiza la necesidad de cableado complejo, lo que facilita y acelera el proceso de montaje.
Entregas rápidas de equipos de media tensión
Conoce nuestros talleres ETS, con ellos podrás desarrollar tus proyectos y adquirir productos como el SM6 con entregas rápidas y asesoría de alta ingeniería.
I - Line II es una gama diseñada para distribución de alta potencia de 630 a 6300 A. Cuenta con diferentes grados de protección (IP 54 – IP 66) por lo cual se puede usar en diferentes aplicaciones como industria, centros comerciales, infraestructuras, hoteles, oficinas.
Ayuda a optimizar el consumo de energía y a reducir las pérdidas gracias a su diseño y materiales de alta calidad.
Facilidad de instalación
Su diseño modular y sistema de conexión ahorra tiempo y reduce los costos asociados con la mano de obra.
Seguridad
Cuenta con las normativas y estándares de calidad, lo que garantiza la protección de las personas y de los equipos.
Transferencias Automáticas: ASCO
ASCO, como parte de Schneider Electric, ofrece una amplia gama de productos especializados en control de energía crítica y soluciones de conmutación automática
Cuentan con una variedad de certificaciones reconocidas a nivel internacional que garantizan la calidad, seguridad y conformidad con los estándares industriales.
Amplia gama de producto
Desde Interruptores de Transferencia Automática y Estática, Baterías de Conmutación y Rectificadores.
Respaldo
Los productos ASCO cuentan con respaldo integral como Soporte, garantías, servicios de mantenimiento, entre otros.
Equipos que podrían ser de su interés:
Transformador de propósitos generales
Masterpact NW
Interruptores PowerPact B
Interruptores Powerpact H
Interruptores de caja moldeada Powerpact marco J
Interruptores en caja moldeada Powerpact marco Q
Interruptores en caja moldeada Powerpact marco M
Interruptores de caja moldeada PowerPact marco M, P y R