Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Schneider Electric představuje Galaxy VXL UPS – nejkompaktnější systém ochrany napájení pro AI a datová centra

Praha, Česko

04/12/2024

Naše společnost, lídr v oblasti digitální transformace energetického managementu a automatizace, představuje nový Galaxy VXL – vysoce účinný a kompaktní záložní napájecí zdroj (UPS) s výkonem 500-1250 kW. Tato UPS nové generace přináší nejmodernější řešení ochrany napájení pro kritickou infrastrukturu datových center využívajících umělou inteligenci a moderních digitálně řízených průmyslových podniků.

Díky kompaktním rozměrům pouhých 1,2 m² a mimořádné hustotě výkonu 1042 kW/m² stanovuje Galaxy VXL nové standardy v oblasti účinných a udržitelných UPS technologií. Systém je okamžitě dostupný ve všech regionech s evropským napěťovým standardem 400V a poskytuje špičkový výkon pro široké spektrum využití od AI datových center přes kolokační a hyperscalová datová centra až po kritickou infrastrukturu v komerčních a průmyslových objektech.

Konstrukce systému je speciálně navržena pro vysokou zátěž spojenou s umělou inteligencí a zajišťuje maximální dostupnost i pro energeticky nejnáročnější provozy. Jeden rám Galaxy VXL zvládne napájet zařízení s příkonem až 1,25 MW, při zapojení čtyř jednotek do paralelní sestavy dokonce až 5 MW. Systém přitom dosahuje vynikající provozní i energetické účinnosti a výrazně snižuje celkové náklady na provoz.

Díky využití patentovaných technologií dosahuje Galaxy VXL v úsporném a bezvýpadkovém režimu eConversion účinnosti až 99 % a v režimu dvojité konverze až 97,5 %. To znamená špičkovou ochranu napájení při poloviční spotřebě energie a uhlíkové stopě oproti běžným záložním zdrojům.

Ve srovnání s obdobnými zařízeními na trhu zabírá Galaxy VXL o 52 % méně místa. Jeho modulární konstrukce umožňuje zapojení záložního modulu (vnitřní redundance N+1), což desetinásobně zvyšuje spolehlivost celého systému. Zákazníci mohou díky modulárnímu řešení optimalizovat počáteční investici a přidávat další napájecí moduly postupně podle svých potřeb.

Galaxy VXL je kompatibilní s lithium-iontovými i VRLA bateriemi a funkce Live Swap umožňuje snadnou výměnu či instalaci výkonových modulů bez přerušení provozu. Vzdálený dohled zajišťuje software EcoStruxure, a to při zachování vysoké úrovně kybernetického zabezpečení s certifikací IEC 62443-4-2.

„Firmy jsou stále více závislé na rozsáhlých infrastrukturních systémech. Proto je naprosto zásadní, aby měly přístup k těm nejudržitelnějším, nejodolnějším a nejefektivnějším technologiím. Ty musí jednak zabezpečit jejich kritické systémy a zároveň co nejvíce snížit energetickou náročnost a dopad na životní prostředí," vysvětluje Tarunjeet Sarao, viceprezident divize datových center ve společnosti Schneider Electric.

„Náš nový záložní zdroj UPS Galaxy VXL v sobě spojuje kompaktní rozměry, inovativní přístup a vysokou účinnost s pokročilými bezpečnostními funkcemi. Poskytuje tak špičkovou ochranu napájení pro širokou škálu využití – od systémů umělé inteligence přes datová centra až po průmyslové aplikace. Díky tomu budou i budoucí výpočetně náročné systémy chráněny s bezkonkurenční spolehlivostí," dodává Tarunjeet Sarao.

Klíčové vlastnosti a výhody

Galaxy VXL přináší dosud nevídanou hustotu napájení a architekturu připravenou na zatížení spojené s umělou inteligencí. Jako první na trhu nabízí škálovatelné napájecí moduly o výkonu 125 kW v prostoru pouhých 3U, přičemž v jednom rámu zvládne napájet až 1,25 MW kritické zátěže. Při paralelním zapojení 4 jednotek dokáže na ploše pouhých 4,8 m² poskytovat výkon až 5 MW.

Hlavní přednosti systému zahrnují:

  • Modulární, škálovatelná konstrukce s vysokým výkonem: Díky hustotě výkonu 1042 kW na metr čtvereční mohou zákazníci nasadit modulární UPS o výkonu 1,25 MW v jediném rámu a postupně přidávat výkonové moduly díky flexibilitě „pay-as-you-grow".
  • Menší rozměry: Galaxy VXL má půdorys s celkovou plochou 1,2 m2, čímž zabírá o 52 % méně místa než běžně dostupná řešení. Přístup je potřebný pouze zepředu a zadní strana může být u zdi, což znamená lepší využití prostoru.
  • Vyšší efektivita a udržitelnost: Galaxy VXL poskytuje až 99% účinnost v režimu eConversion a až 97,5% účinnost v režimu dvojité konverze. Jeho kompaktní rozměry znamenají snížení spotřeby surovin, méně obalů. K dispozici je úsporný testovací režim SPoT (Smart Power Test), který umožňuje energeticky efektivní testování UPS systému a napájecích modulů.
  • Nižší CapEx a OpEx: Díky vyšší provozní účinnosti výrazně klesají náklady na elektřinu. Snadná údržba navíc snižuje náklady na servisní práce. Obě tyto výhody vedou k celkově nižším tzv. nákladům spojeným s vlastnictvím (TCO).
  • Zesílená, odolná konstrukce: Galaxy VXL je konstruován pro maximální odolnost – používá speciálně potažené desky plošných spojů, nabízí zkratovou odolnost až do 100 kA a volitelně lze instalovat sadu pro zajištění seismické odolnosti. Výsledkem je mimořádně robustní a spolehlivé zařízení.
  • Zvýšená kybernetická bezpečnost a zabezpečení: Galaxy VXL je certifikován podle nejnovějších bezpečnostních norem IEC 62443-4-2 a obsahuje technologii Live Swap, která umožňuje výměnu napájecích modulů bez nutnosti přerušení provozu.
  • Prodloužená životnost díky systému EcoCare: Společně s Galaxy VXL představuje Schneider Electric nový program služeb EcoCare. Ten zahrnuje přednostní přístup k technické podpoře jak na místě, tak vzdáleně, nepřetržitý AI monitoring zařízení a prediktivní údržbu, která dokáže snížit počet servisních zásahů až o polovinu. Díky tomu se významně prodlužuje životnost UPS systému.
  • Ideální pro prefabrikovaná datová centra: Díky kompaktním rozměrům, vysoké účinnosti a ekonomickému provozu je Galaxy VXL ideálním řešením pro modulární datová centra nové generace.

Připravenost na budoucí požadavky

Schneider Electric reaguje na zvýšenou poptávku zákazníků navýšením výrobních kapacit ve svých závodech po celém světě. V roce 2025 by tyto závody měly celkově vyrobit více než 9 000 kusů UPS Galaxy VXL.

Kromě toho budou UPS Galaxy VXL k dispozici také v závodě Schneider Electric v Sant Boi v Barceloně, kde budou integrovány tak, aby tvořily odolnou páteř pro prefabrikovanou modulární řadu datových center Schneider Electric s vysokou výpočetní zátěží.

UPS Galaxy VXL je k dispozici k okamžitému dodání. Podrobné technické údaje a další informace najdete zde.

Související zdroje:

Přijetí tématu Wiztrust's Blockchain Certification Platform

Od 2. října 2019 společnost Schneider Electric certifikuje obsah na webu Wiztrust, aby zajistila komunikaci. Autenticitu komunikace společnosti můžete ověřit na webových stránkách Wiztrust.com.
Zobrazit tiskovou zprávu (pdf, 185 kb) opens in new Window
Sdílet tuto stránku:

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.