Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

TeSys Power

Řešení ochrany proti zkratu
Společnost TeSys nabízí kompletní řadu hlavních ochranných zařízení, která mohou nejen chránit před více poruchami, např. před zkraty, přetížením, zablokováním rotoru, poruchou zemního spojení nebo nerovnováhou / ztrátou fází, ale umožňují také izolování a ruční zapínání / vypínání motoru – jmenovitý proud od 0,4 A do 630 A (0,06 kW až 315 kW).

Zobrazit podrobnosti o produktu

 

TeSys Deca - frame 2

Motorové spouštěče koordinované s stykači TeSys D k ochraně motorů do 32 A (15 kW / 400 V)

 

TeSys Deca - velikost 3

Spouštěče motoru koordinované se stykači TeSys D k ochraně motorů do 80 A (45 kW / 400 V)

 

TeSys Deca

Jističe, koordinované se stykači TeSys D, k ochraně motorů do 115 A (55 kW / 400 V)

 

Motorové jističe TeSys Giga

Jističe, koordinované se stykači TeSys Giga, pro ochranu motorů do 500 A (250 kW / 400 V)

 

TeSys GS

Pojistkové odpínače pro izolaci a ochranu před zkratovými motory do 1250 A (500 kW / 400 V)

TeSys Control

Stykače a spouštěče
Společnost TeSys nabízí kompletní řadu spínacích zařízení splňujících globální standardy, která jsou navržena pro všechny vaše aplikace. Řada zahrnuje stykače, řídicí relé, ruční odpínače, kombinované spouštěče a spouštěče typu „vše v jednom“ pro proud od 6 A do 1800 A (nízké napětí až do 900 kW a vysoké napětí až do 3,7 MW při napětí 12 kV).

Zobrazit podrobnosti o produktu opens in new Window

 

TeSys Ultra

Motorové spouštěče "vše v jednom" do 38 A (18,5 kW / 400 V)

 

TeSys Deca stykače

Stykače pro spínání motorů do 150 A (75 kW / 400 V)

 

TeSys F

Stykače pro řízení motorů do 1000 A (500 kW / 440 V)

 

TeSys Vario

Bezpečnostní vypínače pro oddělení a ovládání motorů do 175 A (90 kW / 400 V)

 

TeSys H

Hybridní spouštěče pro asynchronní motory do 6,5 A (3 kW / 400 V)

TeSys Protect

Zařízení pro ochranu motorů a zátěží
Společnost TeSys nabízí kompletní řadu ochranných relé s elektronickou nebo elektromagnetickou platformou pro motory a zátěže s proudem od 6 A do 810 A (2 kW až 500 kW).

Zobrazit podrobnosti o produktu opens in new Window

 

TeSys LRD

Tepelná relé koordinovaná se stykači TeSys D k ochraně před přetížením motorů do 150 A (75 kW / 400 V)

 

TeSys LR2 k

Tepelná ochranná relé koordinovaná se stykači TeSys K k ochraně před přetížením motorů do 12 A (5,5 kW / 400 V)

 

TeSys LR9

Elektronická ochranná relé pro ochranu motorů do 630 A (315 kW / 400 V)

 

TeSys Deca elektronická ochranná relé

Elektronická relé k ochraně motorů do 38 A (18 kW / 400 V) a souvisejících komponentů strojů

 

TeSys LT47

Elektronická relé k ochraně motorů do 60 A (30 kW / 400 V) a souvisejících součástí stroje

TeSys Active

Inteligentní relé a motorové spouštěče
Společnost TeSys digitalizuje řešení pro řízení motorů a zátěží, umožňuje snadnou integraci do řízení periferií a nabízí skvělé služby zákazníkům v rámci celého životního cyklu od návrhu, přes sestavení a uvedení do provozu až po údržbu.

Zobrazit podrobnosti o produktu opens in new Window

 

TeSys island

Digitální správa zátěží monitoringu a ochrany obvodů do 80 A (37 kW / 400 V)

 

Tesys T

Pokročilé monitorování, řízení a ochrana elektrických motorů

Potřebujete pomoc?

Začnete zde!

Najděte odpovědi hned. Hledejte řešení sami nebo kontaktujte naše experty.

Kontaktujte podporu

Obraťte se na na náš zákaznický servis, kde vám sdělí více informací, poskytnou technickou podporu a pomohou vám se všemi problémy.

Kde nakoupit?

Jednoduše najděte nejbližšího distributora výrobků Schneider Electric ve vašem okolí.

 opens in new Window

Projděte FAQ

Získejte odpovědi procházením tématicky souvisejících nejčastěji kladených otázek.

 opens in new Window

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!