Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Objevte režim eConversion

S rostoucí poptávkou po elektřině a náklady na energii je požadavek na udržitelnou, vysoce dostupnou a nákladově optimalizovanou ochranu napájení každý den naléhavější. eConversion je provozní režim s vysokou účinností, který zajišťuje 3x nižší spotřebu energie UPS zvýšením účinnosti UPS řady Galaxy V až o 99 %. 

Dosáhněte těchto úspor s maximální ochranou - režim eConversion splňuje stejné hodnocení výkonu jako Double Conversion a osvědčil se pro datová centra i pro kriticky důležité firemní aplikace.

Poznámka k aplikaci eConversion
 

Spočítejte si úspory s eConversion

Tisíce zákazníků již přijaly systém eConversion k ochraně svých kritických zátěží. Po letech zkušeností v praxi byl vybrán eConversion jako výchozí režim pro řadu Galaxy V.

Vizualizujte své úspory elektrické energie a snížení emisí uhlíku s naším kalkulátorem úspor eConversion. Vaše cesta k udržitelnosti začíná zde.

Další informace

Video návody

 

eConversion Live z Lab 1: Při používání eConversion je pozorován nárůst efektivity

 

eConversion Live z Lab 2: Jak se systém chová v případě výpadku sítě

 

eConversion Live z Lab 3: Jak eConversion provádí korekci vstupního účiníku

Klíčové vlastnosti

Ochrana třídy 1 se shoduje s Double Conversion: Výkon aplikace eConversion byl certifikován třídou 1 podle IEC® 62040-3.

Certifikovaný výkon třetí strany: eConversion je první režim s vysokou účinností ověřený pomocí UL.

Vynikající ochrana proti zatížení, včetně patentovaného návrhu nulového přenosu přes jističe: Váš UPS pokračuje v dodávce korekce vstupního účiníku, harmonickým filtrováním a s nulovým přenosem přes jističe do režimu dvojí konverze nebo na bateriový provoz.

Průběžně nabíjené baterie: V režimu eConversion jsou baterie připraveny, kdykoli je potřebujete.

Předřazená ochrana proti: Vysoce kvalitní napájení znamená ochranu před zkraty na vstupu a výstupu, včetně naší patentované ochrany před zkraty.


Typické zvýšení efektivity o 2 %: Všechna měření řady Galaxy V ukazují typický nárůst efektivity o 2 % při použití eConversion, až o 3,8 % zisk v závislosti na produktech a konfiguraci.

Kompatibilní zdroje UPS řady Galaxy V

 

Galaxy VS

 

Galaxy VM

 

Galaxy VL

 

Galaxy VX

Potřebujete pomoc?

Začnete zde!

Najděte odpovědi hned. Hledejte řešení sami nebo kontaktujte naše experty.

Kontaktujte podporu

Obraťte se na na náš zákaznický servis, kde vám sdělí více informací, poskytnou technickou podporu a pomohou vám se všemi problémy.

Kde nakoupit?

Jednoduše najděte nejbližšího distributora výrobků Schneider Electric ve vašem okolí.

 opens in new Window

Projděte FAQ

Získejte odpovědi procházením tématicky souvisejících nejčastěji kladených otázek.

 opens in new Window

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!

Jak může režim eConversion zajistit udržitelnou, vysoce účinnou ochranu pro 3fázové UPS řady Galaxy V? 

Režim Schneider Electric eConversion poskytuje vynikající ochranu napájení, snižuje spotřebu elektřiny a splňuje vaše cíle v oblasti udržitelnosti pomocí patentované, vysoce účinné třídy 1 pro UPS řady Galaxy V. Schneider Electric vám jako světový lídr v oblasti průmyslové technologie s IoT a odbornými znalostmi v oblasti analýzy dat poskytuje udržitelnou, vysoce dostupnou a nákladově optimalizovanou ochranu napájení prostřednictvím eConversion, která zajišťuje 3x snížení spotřeby energie UPS zvýšením účinnosti UPS řady Galaxy V až o 99 %.

Seznamte se s naší architekturou EcoStruxure, ve které zdroje UPS Galaxy VX podporují zatížení zákazníka s možností provozu při 99% účinnosti pomocí režimu eConversion, což uvolňuje energii, kterou lze odklonit jinam. Prozkoumejte náš kalkulátor úspor eConversion, který vám pomůže vizualizovat úspory elektrické energie a snížit emise uhlíku při vaší cestě k udržitelnosti. Náš patentovaný režim eConversion zajišťuje, aby střídač napájení neustále pracoval na všech potřebných úpravách vedení při nepřetržitém nabíjení baterie UPS.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.