Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric
Vítejte na našich internetových stránkách.
Seznamte se s novou generací nabíjecích stanic pro elektromobily EVlink™ Pro AC
Získejte vysoce spolehlivou nabíjecí stanici pro zvýšení efektivity a udržitelnosti.
Objevte EVlink Pro AC (již brzy)
Smart nabíjecí stanice pro elektromobily
EVlink Pro AC umožňuje vysoce spolehlivé, flexibilní a udržitelné inteligentní nabíjení v budovách, optimalizuje spotřebu energie, maximalizuje dobu provozu a efektivitu a zajišťuje bezproblémové uživatelské funkce pro elektromobily, provozovatele a řidiče.
Výhody EVlink Pro AC
Pokročilá konektivita
Vzdálené monitorování prostřednictvím rozhraní OCPP 1.6 nebo Modbus pro chytré nabíjení. Lze aktualizovat na normu ISO 15118.
Flexibilita
Škálovatelná modulární konstrukce se zásuvkou T2S, s integrovaným kabelem T2, domovní zásuvkou. K dispozici je instalace na stěnu nebo na podlahu. Přizpůsobitelný vzhled a chování.
Udržitelnost
Certifikace Green Premium pro ReaCH, ROHS, konec životnosti, environmentální profil produktu. Snadná oprava.
Spolehlivost
Odolné testované a cetifikované produkty splňující přísné normy zahrnující poslední IEC 61851 ed.3.
Uživatelská přívětivost
Jednoduchá a intuitivní instalace, uvedení do provozu, použití, provoz a údržba. Uvedení do provozu pomocí aplikace eSetup nebo EcoStruxure EV Charging Expert.
Zvýšená bezpečnost
Vestavěný proudový chránič typ B-EV snižující nucené vypínání v případě úniků stejnosměrného proudu. Vestavěná pomocná vypínací spoušť iMNx odpojí napájení, pokud dojde k poškození stykače.
Nová nabíjecí stanice elektromobilů speciálně navržená pro budovy
Nabíjení doma
EVlink Pro AC poskytuje vlastníkům a nájemcům bytových domů uživatelsky přívětivý zážitek z nabíjení.
Nabíjení v práci
Inteligentní integrace nabíjecích stanic EVlink Pro AC v kancelářských budovách a průmyslových provozech dává správcům budov potřebný klid.
Nabíjení v cíli
Nabíjecí stanice EVlink Pro AC nabízí skvělé výhody pro obchody, restaurace, hotely atd.
Bezpečnostní opatření při nabíjení elektromobilů
Zjistěte, jak vybrat řešení nabíjení elektromobilů v souladu s bezpečnostními normami a předpisy.