Získejte další výhody pro své operátorské panely i stroje díky robustním a ergonomickým ovládačům.
Chytré novinky přichází: konektory USB a RJ45, kompletní potenciometry, časovače do otvoru o průměru 22 mm, signálky pro sledování 3 fází.
Chytré novinky přichází: konektory USB a RJ45, kompletní potenciometry, časovače do otvoru o průměru 22 mm, signálky pro sledování 3 fází.
Fakta
Robustní provedení – ovládače spolehlivě pracují i v náročném prostředí.
Moderní design – stylové řešení pro všechny operátorské panely i stroje.
Snadná montáž – navrženo pro úsporu času i nákladů.
Efektivní provoz – vysoký výkon v každé situaci.
Jednoduchý výběr – pouhých 100 výrobků dokáže uspokojit 80 % všech požadavků výrobců strojů.
Jeden spolehlivý dodavatel – nejucelenější nabídka na trhu.
Základní produkty
![Man working on computer](https://www.se.com/cz/cs/assets/v2/401/media/436818/900/105783587-cybersecurity_EDITED-IC-1920x540.jpg)
![JP- Gaming Landing Page Top Hero's Image](https://www.se.com/cz/cs/assets/v2/401/media/379843/900/1330303425-IC-1920x540.jpg)
Budování efektivních pracovních stanic pro operátory
Jak můžete optimalizovat uživatelské rozhraní pro operátory? Prostřednictvím řešení Harmony získáte nástroje pro přizpůsobení tlačítek a jejich označení a budete je moci používat v rámci ergonomičtějších, intuitivnějších a snadněji čitelných pracovních stanic
Na vzhledu vašeho stroje záleží
Věřte, nebo nevěřte, první dojem dělá hodně i když hovoříme o stroji. Dobře vypadající operátorský panel může rozhodnout ve váš prospěch.
Skutečně má na výkon stroje vliv i jeho vzhled?
Přemýšlíte, zda zvolit zapuštěnou montáž, nebo vám postačí standardní? Mějte na paměti náročné požadavky svých zákazníků . . .