Tradiční přístup ke správě zařízení již nestačí
V novém energetickém prostředí musíte čelit bezprecedentním výzvám: nedostatku elektrické energie, stárnoucím zařízením, kolísání nákladů na energii a kvalitě energie. Rozvíjejte svou strategii s využitím našich špičkových odborných znalostí v oblasti proaktivní správy elektrických zařízení pro dosažení cílů kontinuity a udržitelnosti vašeho podnikání.
Objevte výhody našich služeb pro správu zařízení
Jako uznávaný celosvětový lídr v oblasti elektrifikace a udržitelnosti vám můžeme pomoci dosáhnout hmatatelných výsledků.
- Kontinuita provozu
Snížení neplánovaných prostojů o 75 %
- Nákladová efektivitaPokles nákladů na údržbu o 40 %
- Uložené zdrojeEliminace 90 % odpadu díky modernizaci
Proaktivní přístup ke správě elektrických zařízení
Tento přístup minimalizuje odstávky, optimalizuje plány údržby a podporuje energetickou účinnost a cirkularitu, čímž zlepšuje provoz podniku, efektivitu nákladů a environmentální stopu.
Návrh systému a strategie pro zařízení
Využijte odborné služby pro definování jasné strategie pro správu zařízení a alokaci odpovídajících zdrojů.
Digitalizované monitorování zařízení
Digitalizujte zařízení pomocí připojených snímačů pro sběr dat o zařízeních za účelem monitorování jejich stavu.
Inteligentní prediktivní analytika a údržba
Zajistěte si předpovědi založené na analytice pro optimalizaci strategie údržby zařízení.
Provádění údržby a modernizace s cirkularitou
Provádějte údržbu umožňující prodloužení a optimalizaci životnosti zařízení až do jejího konce s využitím služeb, mezi jejichž hlavní aspekty patří cirkularita.
Jedinečné portfolio pro odemknutí výhod
Díky řešením EcoConsult, EcoCare a EcoFit můžete řešit výzvy se silným zaměřením na kybernetickou bezpečnost a ochranu osobních údajů.
Proč spolupracovat právě s námi?
Jsme v jedinečné pozici, abychom se mohli stát vaším důvěryhodným partnerem, který vám nabídne komplexní přístup pokrývající celý životní cyklus zařízení, a to prostřednictvím našich služeb pro jejich správu.
1. místo
300
Více než 6000
1. místo
Strategie pro průmyslový provoz bez výpadků
Přečtěte si o příčinách nárůstu neplánovaných prostojů během energetické transformace a o strategiích, které vám pomohou uspět v tomto rozvíjejícím se prostředí. Tyto informace naleznete v bílé knize ARC o budoucnosti průmyslu bez výpadů a o strategických iniciativách pro zvýšení spolehlivosti.
Jste připraveni prozkoumat nový přístup?
Zjistěte, jak mohou naši experti na služby digitální správy zařízení pomoci zjednodušit vaše procesy a zajistit efektivní provoz.
Správa elektrických aktiv v praxi
Nescafe
Přečtěte si příběh
Capgemini
Přečtěte si příběh
BASF
Přečtěte si příběh
Co je správa elektrických zařízení?
Správa elektrických zařízení je strategie, jejímž prostřednictvím organizace optimalizují životní cyklus svých elektrických zařízení. Ve většině případů se jedná o proaktivní přístup, který zahrnuje plánování, nákup, provoz, údržbu a likvidaci firemních zařízení.
Hlavním cílem správy elektrických zařízení je maximalizace jejich výkonu a spolehlivosti při současném zajištění plnění bezpečnostních a regulačních požadavků. Tato strategie zahrnuje také plány prediktivní údržby, které pomáhají předcházet výpadkům díky datové analytice.
Naše proaktivní služby pro správu elektrických zařízení jsou také v souladu s vašimi cíli v oblasti udržitelnosti. Umožní vám snížit dopad činnosti vaší firmy na životní prostředí, snížit provozní náklady a zlepšit energetickou účinnost.
Jaké jsou výhody provádění údržby podle stavu?
Provádění údržby podle stavu přispívá ke kontinuitě provozu, snižuje dopady na životní prostředí a zvyšuje bezpečnost. Posiluje to naši pozici preferovaného partnera. Díky našim širokým zkušenostem a rozsáhlým zdrojům a také díky více než 6000 odborníků a certifikovaných partnerů a 300 interních analytiků znamená námi zajišťovaná elektrifikace a digitalizace významný přínos pro zákazníky.
Naše schopnosti pokrývají celý životní cyklus konkrétní instalace – od plánování a návrhu zařízení až po řešení jejich likvidace na konci životnosti. Nabízíme kompletní sadu služeb, jako jsou EcoConsult, EcoCare a EcoFit, a zároveň upřednostňujeme kybernetickou bezpečnost a ochranu soukromí dat.
Jak lze posílit energetickou účinnost prostřednictvím správy zařízení?
Prostřednictvím správy elektrických zařízení je možné posilovat energetickou účinnost, a to implementací 4 klíčových prvků: návrh systému a strategie pro zařízení, digitalizované monitorování zařízení, inteligentní prediktivní analytika a údržba a realizace údržby.
Návrh systému a strategie pro zařízení nám umožňují sestavit strategii, která bude specifická pro konkrétní podnikání a v souladu s požadavky na zařízení i s provozními cíli.
Digitalizované monitorování zařízení zahrnuje pokročilé monitorovací technologie, které nám umožňují sledovat výkon vašich zařízení v reálném čase. Díky tomu je zajištěna včasná intervence v případě potřeby.
Inteligentní prediktivní analytika a údržba předpovídá potenciální výpadky a potřeby údržby díky využití datových analýz a umožňuje zavádění proaktivních opatření pro zvýšení výkonu a efektivity.
Realizace údržby je založena na efektivním provádění strategií údržby, aby zařízení fungovala s nejvyšší účinností a s minimalizovanými odstávkami, menším plýtváním a maximálním výkonem.