Hvad er EcoStruxure Motor Control Configurator?
EcoStruxure Motor Control Configurator er en konfiguration til motorløsninger, der letter og fremskynder designprocessen. Det er ikke nødvendigt at have avanceret teknisk viden om Schneider Electrics tilbud. Det er en del af de industrielle automatiseringskonfiguratorer, som hjælper brugerne med nemt at få det bedste tilbud og levere en komplet stykliste.
Med nogle få klik kan du finde den konfiguration, der passer bedst til dine behov, få al den dokumentation, der kræves til installationen, og lægge din stykliste i kurven. Du kan vælge mellem fire teknologier (frekvensomformer, softstarter, direkte starter og TeSys island) afhængigt af din proces (industrielle processer, maskinproduktion, HVAC og opbygning), spænding (op til 690 V/600 Y) og effekt (op til 950 kW/400 HP). Derefter kan du optimere løsningen ved at tilføje tilbehør. Du kan nemt gemme og finde din konfiguration igen, frit dele den med dine samarbejdspartnere og afgive en hurtig ordre via Schneider-indkøbsvognen eller din distributør.
Hvordan fungerer Motor Control Configurator?
Rejsen er meget enkel, og værktøjet hjælper dig gennem følgende hovedtrin:
- Giv alle de nødvendige oplysninger, så de passer til specifikationen af din motor og applikation.
- Tilføj tilbehør til løsningen.
- Få adgang til produktdokumentation, eksporter styklisten, og del konfigurationen.
- Administrer dine gemte konfigurationer med mySchneider-oplevelsen, når du er logget ind.