Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

AirSeT

Fordelingsanlæg til mellemspænding med ren luft
Det prisvindende AirSeT med mellemspænding viser, hvordan vi bygger bro mellem fremskridt og bæredygtighed. Det miljøbevidste design anvender mellemspændingsteknologi med ren luft og undertryk til at eliminere den stærkeste drivhusgas SF6 fra mellemspændingsudstyr (SF6-fri) i net og bygninger. AirSeT leverer kraftfuld ydeevne på tværs af luftisolerede og gasisolerede fordelingsanlæg med forbedret driftssikkerhed, og det bevarer alle fordelene ved tidligere teknologi og tilføjer avancerede digitale funktioner til optimeret drift og vedligeholdelse.

Se produktoplysninger

 

SM AirSeT™

 

RM AirSeT™

Okken og BlokSeT

Fordelingstavler med lavspænding
Okken og BlokSeT tilbyd brancheførende ydeevne og avancerede, intelligente løsninger til strømforsyning og motorstyring, der giver dig øget pålidelighed, effektivitet og produktivitet – selv ved de vanskeligste udfordringer op til 7300 A.

Se produktoplysninger

PrismaSeT Active

Fordelingstavler med lavspænding
PrismaSeT Aktiv er smartere end nogensinde. Udvid dit kommercielle og industrielle lavspændings-gruppetavledesign med den IEC-kompatible Prisma-serie på op til 4000 A.

Se produktoplysninger

Canalis

Fordelingssystem til strømskinner
Canalis er et konsistent og omfattende system til fordeling af samleskinner i forbindelse med belysning og effektforsyning i alle typer af bygninger. Som en integreret del af vores tilbud garanterer og forbedrer det sikkerheden for mennesker og udstyr og sikrer kontinuerlig installationsservice, opgraderingsmuligheder og enkelhed.

Se produktoplysninger

 

Canalis KBA

Kanalskinne til distribution af lys

 

Canalis KBB

Fast kanalskinne med 1 eller 2 kredsløb til distribution af lys

 

Canalis KN

Canalis KN skinner til effekt distribution fra 40-160Amp.

 

Canalis KS

Canalis KS skinner til effekt distribution fra 100 - 1000Amp

 

Canalis KT

KT distributionsskinne fra 800 - 5000Amp.

 

Canalis KR

Kanalskinne til høj effektfordeling op til 6300A i hårde miljøer og kritiske installationer

MCSet Active og PremSet

Aktivt fordelingsanlæg
MV-fordelingsanlægsprodukterne fra SeT-serien er kendt for deres ydeevne, pålidelighed og sikkerhed og er nu kompatibelt med de nyeste IoT-tilslutningsmuligheder. Adgangt til udstyrstilstande og produktoplysninger døgnet rundt er en fast del af EcoStruxure™-serviceplanerne, der hjælper med at undgå uforudset nedetid og kan betjenes hvor som helst, når som helst. Perfekt til brancher og virksomheder, der altid er i gang.

Se produktoplysninger

 

MCset 1-2-3

 

PremSet

Intelligente tavler: Udnyt fremtidens effektfordeling

Nu er din elektriske tavle din partner. Ved at forbinde banebrydende hardware med innovativ software sætter EcoStruxure Power-løsningen Intelligente tavler dig i stand til proaktivt identificere overbelastninger og ineffektivitet, tage velfunderede beslutninger, der forbedrer driftseffektiviteten, og endelig få bugt med uklare alarmer.
Download e-brochuren Åbner i nyt vindue

Brug for hjælp?

Start her!

Find selv svar eller kontakt en af vores eksperter.

Kontakt support

Kontakt vores kundeservice for at få flere oplysninger, teknisk support eller hjælp til at klage og meget mere.

Find forhandler

Find den nærmeste Schneider Electric-distributør.

 Åbner i nyt vindue

Søg i FAQ

Find svar på ofte stillede spørgsmål i vores FAQ

 Åbner i nyt vindue

Kontakt salg

Start din salgsforespørgsel online, så bliver du kontaktet af en ekspert.