Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

TeSys Power

Kortslutningsbeskyttelse
TeSys leverer et omfattende sortiment af primære beskyttelsesenheder, som ikke blot beskytter mod flere fejl, f.eks. kortslutninger, overbelastning, låst rotor, jordfejl eller faseubalance/tab, men som muliggør isolering og manuel tænd/sluk-styring af en motor – med en mærkeeffekt på 0,4 A – 630 A (0,06 kW – 315 kW).

Se produktoplysninger

 

TeSys Deca - frame 2

Magnetiske og termomagnetiske motorværn op til 15 kW

 

TeSys Deca - frame 3

Magnetiske og termomagnetiske motorafbrydere op til 30 kW

 

TeSys Deca - frame 4

GV4 motorstarter op til 115A og 55kW

 

TeSys GS

Switch disconnector fuses from 32 to 1250 A

TeSys Control

Kontaktorer og startere
TeSys leverer et komplet udvalg af skifteelementer, der overholder globale standarder og er udviklet til alle dine applikationer. Den omfatter kontaktorer, kontrolrelæer, manuelle afbrydere, kombinerede startere og alt-i-1-startere, fra 6 A – 1800 A (LV op til 900 kW og MV op til 3,7 MW ved 12 kV).

Se produktoplysninger Åbner i nyt vindue

 

TeSys Ultra

Motorstartere op til 15 kW

 

TeSys Deca contactors

op til 75 kW/400 V og 250 A/AC1

 

TeSys F

op til 450 kW/400 V og 2.100 A/AC1

 

TeSys Vario, Mini-Vario

Sikkerhedsafbrydere fra 12 til 175A

 

TeSys Hybrid

Ultrakompakt, multifunktionel starter til asybkrone motorer

TeSys Protect

Enheder til beskyttelse af motor og mod belastning
TeSys leverer et komplet sortiment af beskyttelsesrelæer til motorer og belastninger, som dækker 6 A – 810 A (2 kW til 500 kW) med den elektromagnetiske eller elektroniske platform.

Se produktoplysninger Åbner i nyt vindue

 

TeSys Deca overload relays

Termooverstrømsrelæer op til 75 kW/400 V

 

TeSys LR2 k

Termooverstrømsrelæer 0,06 kW til 5,5 kW

 

TeSys LR9 - LR9D / LR9F

Elektroniske termooverstrømsrelæer

 

TeSys Deca electronic relays

fra 0,3 A til 38 A

 

TeSys Deca overcurrent relays

fra 0,5 A til 60 A

TeSys Active

Intelligente relæ- og motorstartere
TeSys digitaliserer løsninger til motor- og belastningsstyring, muliggør nem integration til Edge Control og leverer en fantastisk oplevelse i hele levetiden, lige fra design, konstruktion, idriftsættelse til drift og vedligeholdelse.

Se produktoplysninger Åbner i nyt vindue

 

TeSys island

Digital multifunktionel løsning til motorbelastning op til 80A

 

Tesys T

Motoradministrationssystem

Brug for hjælp?

Start her!

Find selv svar eller kontakt en af vores eksperter.

Kontakt support

Kontakt vores kundeservice for at få flere oplysninger, teknisk support eller hjælp til at klage og meget mere.

Find forhandler

Find den nærmeste Schneider Electric-distributør.

 Åbner i nyt vindue

Søg i FAQ

Find svar på ofte stillede spørgsmål i vores FAQ

 Åbner i nyt vindue

Kontakt salg

Start din salgsforespørgsel online, så bliver du kontaktet af en ekspert.