Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Oplev eConversion-funktionen

Med stigende elektricitetsbehov og energiomkostninger bliver behovet for bæredygtig, lettilgængelig og omkostningsoptimeret strømbeskyttelse større dag for dag. eConversion er en højeffektiv driftsfunktion, der leverer en tredobbelt reduktion i UPS-energiforbruget ved at øge effektiviteten for UPS’er for Galaxy V-serien med op til 99 %. 

Opnå disse besparelser med maksimal beskyttelse – eConversion-funktionen opfylder den samme Klasse 1-ydeevne som Dobbeltkonvertering og har vist sig at være veltilpasset til både datacenter- og forretningskritiske applikationer.

eConversion-applikationsnote

Beregn eConversion-besparelser

Tusindvis af kunder har allerede indført eConversion for at beskytte deres kritiske belastninger. Efter mange års praktisk erfaring er eConversion blevet valgt som standardtilstand for Galaxy V-serien.

Visualiser dine elektricitetsbesparelser og reduktioner af kulstofemissioner med vores beregner til eConversion-besparelser. Din rejse til bæredygtighed starter her.

Læs mere

Vejledningsvideoer

Live-konvertering fra Lab 1: Effektivitetsforøgelse observeret ved brug af eConversion

Live-konvertering fra Lab 2: Sådan opfører systemet sig i tilfælde af strømsvigt

Live-konvertering fra Lab 3: Sådan udfører eConversion korrektion af indgangseffektfaktor

Nøglefunktioner

Klasse-1-beskyttelse matcher dobbelt konvertering: eConversions ydeevne er blevet certificeret Klasse 1 i henhold til IEC® 62040-3.

Ydeevnecertificeret af tredjepart: eConversion er den første UL-verificerede højeffektivitetsfunktion.

Fremragende belastningsbeskyttelse, herunder patenteret design til overførsel uden afbrydelser: Din UPS fortsætter med at levere indgangseffektfaktorkorrektion, harmonisk filtrering og overførsel uden afbrydelser for at fordoble konverteringsfunktionen eller batteridriften.

Kontinuerlig opladning af batterier: Med eConversion-funktionen er dine batterier klar, når du har brug for en kørselstid.

Upstream-fejlbeskyttelse: Levering af strøm af høj kvalitet betyder beskyttelse mod kortslutninger ved input og output, herunder vores patenterede kortslutningsbeskyttelse ved input.


Typisk + 2 % effektivitetsforbedring: Alle målinger i Galaxy V-serien viser en typisk effektivitetsgevinst på 2 % ved brug af eConversion, op til 3,8 % afhængigt af produkter og konfiguration.

Kompatible UPS'er i  Galaxy V-serien

 

Galaxy VS

 

Galaxy VL

 

Galaxy VX

Brug for hjælp?

Produktvælger

Find hurtigt og nemt de rette produkter og det rette tilbehør til dine anvendelser.

Få et tilbud

Start din salgsforespørgsel online, så vil du blive kontaktet af en ekspert.

Find forhandler

Find den nærmeste Schneider Electric-distributør.

Hjælpecenter

Find supportressourcer til alle dine behov på ét sted.

Hvordan kan eConversion-tilstand levere bæredygtig, højeffektiv beskyttelse af 3-fasede UPS-enheder i Galaxy V-serien? 

Schneider Electrics eConversion-tilstand leverer fremragende belastningsbeskyttelse, reducerer elforbruget og opfylder dine mål for bæredygtighed med en patenteret, højeffektiv Klasse 1-overholdelse for Galaxy V-seriens UPS'er. Som førende inden for industriel teknologi med ekspertise i IoT og dataanalyse giver Schneider Electric dig bæredygtig, lettilgængelig og omkostningsoptimeret strømbeskyttelse gennem eConversion, der sikrer en tredobbelt reduktion i UPS-energiforbruget ved at øge effektiviteten for Galaxy V-seriens UPS med op til 99 %.

Se vores EcoStruxure-arkitektur, hvor Galaxy VX UPS'er understøtter kundebelastningen med mulighed for at køre med 99 % effektivitet med eConversion-tilstand, så der frigøres energi, som kan omdirigeres til andre steder. Se vores eConversion-besparelsesberegner for at visualisere dine elektricitetsbesparelser og reduktioner i kulstofemissioner på din rejse mod bæredygtighed. Vores patenterede eConversion-tilstand sikrer, at strøminverteren konstant kører for at udføre enhver nødvendig linjekonditionering, mens den kontinuerligt oplader UPS-batteriet.