Ο πίνακας διανομής μεσαίας τάσης αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο της διανομής ηλεκτρικής ισχύος. Επίσης είναι σημαντικό μέρος του εξοπλισμού μεσαίας τάσης που αναπτύσσεται στο ηλεκτρικό δίκτυο περιέχει SF₆ αέριο, το οποίο έχει υψηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP). Είναι δυνατή η αφαίρεση του SF₆ από τη διάταξη μεταγωγής, αλλά αυτό συχνά σημαίνει την αντικατάσταση του διακόπτη SF₆ με έναν ασφαλειοδιακόπτη κενού. Έχει τρία βασικά μειονεκτήματα. Καθιστά τον εξοπλισμό πιο περίπλοκο και μεγαλύτερο. Η προστασία ασφάλειας σε έναν μετασχηματιστή είναι αδύνατη. Και οι χειριστές αναγκάζονται να αλλάξουν τον τρόπο εργασίας τους. Ωστόσο, χάρη στην καινοτομία, καταφέραμε να αφαιρέσουμε το SF₆ από τον ηλεκτρικό πίνακα μεσαίας τάσης που παρέχουμε.
Η νέα τεχνολογία ηλεκτρικών πινάκων AirSeT χωρίς SF₆ που παρέχουμε, με την υποστήριξη του αέρα και των ψηφιακών βοηθημάτων, βοηθά τις επιχειρήσεις στην πορεία τους προς την επίτευξη πράσινων κτιρίων, πράσινων εγκαταστάσεων και ενός περισσότερο βιώσιμου δικτύου. Το AirSeT χωρίς SF₆ συνδυάζει μόνωση καθαρού αέρα, τεχνολογία διακοπής κενού διακλάδωσης και ψηφιακές δυνατότητες. Προσφέρει πρωτοφανείς βελτιώσεις χωρίς καμία αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρικού πίνακα. Μπορεί να αναπτυχθεί ως επέκταση στον υφιστάμενο πίνακα διανομής. Έχει την ίδια αξιοπιστία και ηλεκτρική απόδοση. Έχει μικρό μέγεθος και διατηρούμε την λειτουργία προστασίας ασφάλειας και τις λειτουργίες μεταγωγέα που την καθιστούν την οικονομικότερη λύση. Με το AirSeT χωρίς SF₆, παρέχουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας να μεταβούν ομαλά στη βιώσιμη τεχνολογία μεσαίας τάσης. Η γαλάζια βιωσιμότητα που προσφέρουμε διατηρεί μια αντιστάθμιση αποτυπώματος άνθρακα. Η μέση τάση αποκτά πλέον πράσινη τεχνολογία χωρίς SF₆. Επειδή πιστεύουμε ότι το καλύτερο αέριο είναι ο καθαρός αέρας.