I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Altivar Process

Unità connesse orientate ai servizi per applicazioni industriali e servizi

Unità connesse orientate ai servizi per applicazioni industriali

Variatori di velocità da 0,75 kW in bassa e media tensione, con servizi incorporati che contribuiscono ad ottimizzare l'operatività, i processi e la gestione dell'energia e delle risorse.

Vedi i dettagli

 

Altivar Process ATV600

Variatori di velocità dedicati al trattamento fluidi da 0.75 kW a 800 kW

 

Altivar Process ATV900

Variatori di velocità dedicati alle movimentazioni meccaniche da 0.75 kW fino a 800 kW

 

Altivar Process ATV6000

Variatori di velocità per applicazioni in media tensione

Altivar Process Configurator

Bastano pochi click per configurare la soluzione in base alle tue esigenze e necessità.
Ecco come fare

Altivar Machine

Unità efficienti, sicure e affidabili

La gamma Altivar Machine è adatta a tutte le soluzioni di automazione dalle più semplici a quelle più avanzate.

Design ottimizzato e costi di progettazioni che riducono i costi degli OEM (Original Equipment Manufacturer).

Vedi i dettagli

 

Altivar Machine ATV320

Variatori di velocità per macchine semplici e avanzate

 

Altivar Machine ATV340

Variatori di velocità per macchine ad elevate performance

 

Altivar 12

Variatori di velocità per motori asincroni 0.18 > 4 kW

Altivar Building

Unità connesse per impianti di pompaggio e HVAC
Prodotto efficiente, compatto e connesso per edifici, facile da integrare nel sistema di gestione degli edifici (BMS).
Altivar HVAC

Vedi i dettagli

 

Altivar 212

Variatore di velocità dedicato ad applicazioni HVAC per motori da 0.75 a 75 kW

 

Altivar Lift

Variatori di velocità per il settore ascensori

Altivar Soft Starters

Soft starter affidabili, solidi e compatti
Aperti e facili da integrare nell'installazione, i soft starter Altivar da 0,37 a 900 kW allungano la vita delle tue macchine.

Vedi i dettagli

 

Altivar Soft Starter ATS480

Soft starter per applicazioni di processo e infrastrutture da 4 a 900 kW

 

Altivar Soft Starter 22

Soft starter trifase per motori asincroni da 4kW a 400kW

 

Altivar Soft Starter 01

Avviatori statici per motori asincroni mono e trifase da 0,37 kW a 75 kW

EcoStruxure Motor Control Configurator

Testo alternativo di default
Trova il controllo dei motori più adatto alla tua applicazione
Con EcoStruxure Motor Control Configurator bastano 3 semplici passaggi per progettare la soluzione ideale.
Scoprilo subito

Serve aiuto?

Inizia qui!

Trova subito le risposte che fanno al caso tuo. Se non trovi ciò che cerchi, contatta uno dei nostri esperti.

Contatta l'assistenza

Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.

Dove acquistare?

Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.

 Si apre in una nuova finestra

Sfoglia le Domande frequenti

Cerca le risposte di cui hai bisogno sfogliando le domande frequenti (FAQ) relative a un argomento.

 Si apre in una nuova finestra

Contatta il reparto vendite

Invia online le tue domande sulla vendita e sarai contattato da un esperto.