Exiway
Soluzioni di illuminazione di emergenza per edifici, aree industriali e commerciali, conformi alle norme di sicurezza internazionali. Le nostre soluzioni di apparecchi illuminanti di evacuazione antipanico con un sistema intelligente integrato, compatibili con EcoStruxure™ sono state progettate per migliorare la sicurezza degli occupanti e ridurre i costi di esercizio.
Scopri la nostra offerta
Gamme a prestazioni multiple
Exiway Luminaires
La gamma completa di prodotti per l'illuminazione di emergenza antipanico di Exiway è progettata per soddisfare le esigenze di qualunque edificio. Gli apparecchi illuminanti sono disponibili nelle versioni standard, con autodiagnostica (Activa) e autodiagnostica indirizzabile (Dicube - Exiway Power Control), per soddisfare qualunque requisito.
Vedi i dettagli
- Exiway Light - Gamma multi-prestazione con autonomie e funzionamenti multipli. IP42 e IP65 con flussi da 50 a 500 lumen. Modelli con funzione Standard, Autodiagnosi Activa, Autodiangosi connessa Activa-link
-

Exiway Light
Exiway LightGamma multi-prestazione con autonomie e funzionamenti multipli. IP42 e IP65 con flussi da 50 a 500 lumen. Modelli con funzione Standard, Autodiagnosi Activa, Autodiangosi connessa Activa-link Exiway Trend - Gamma multi-prestazione da 50 a 1250 lumen con un design accattivante in tutte le installazioni: incasso, parete, soffitto e controsoffitto. Autonomia e funzionamento SE-SA selezionabili da jumper -

Exiway Trend
Exiway TrendGamma multi-prestazione da 50 a 1250 lumen con un design accattivante in tutte le installazioni: incasso, parete, soffitto e controsoffitto. Autonomia e funzionamento SE-SA selezionabili da jumper Exiway Smartled - Gamma IP65 fino a 1400lm con autonomie 1h, 1.5h, 2h e 3h. Versioni Autoalimentate a Diagnosi centralizzata DiCube compatibili con lo standard DALI e versioni con alimentazione da Soccorritore -

Exiway Smartled
Exiway SmartledGamma IP65 fino a 1400lm con autonomie 1h, 1.5h, 2h e 3h. Versioni Autoalimentate a Diagnosi centralizzata DiCube compatibili con lo standard DALI e versioni con alimentazione da Soccorritore Exiway Smartbeam - Exiway Smartbeam è l’apparecchio di emergenza discreto, ma con un flusso capace di illuminare ampie zone oppure lunghi tratti di corridoio. -

Exiway Smartbeam
Exiway SmartbeamExiway Smartbeam è l’apparecchio di emergenza discreto, ma con un flusso capace di illuminare ampie zone oppure lunghi tratti di corridoio. Smartduo - Doppio faro ad altissima prestazione, tempo di intervento di 0,5 secondi, l’illuminazione di zone ad alto rischio -

Smartduo
SmartduoDoppio faro ad altissima prestazione, tempo di intervento di 0,5 secondi, l’illuminazione di zone ad alto rischio
Sistema di supervisione per illuminazione di emergenza indirizzabile
Exiway System
Il sistema Dicube è l'ultimo componente inserito in questa famiglia di apparecchi illuminanti indipendenti. Grazie alla connessione Bluetooth, è possibile controllare lo stato delle lampade di emergenza dallo smartphone. Exiway Power Control, il sistema centralizzato a batterie comunicante tramite la rete elettrica, completa la famiglia di sistemi Exiway.
Vedi i dettagli
- Sistema Dicube - Sistema indirizzabile in grado di effettuare test automatici, generare report impianto e di garantire la supervisione dell'impianto di illuminazione di emergenza.
-

Sistema Dicube
Sistema DicubeSistema indirizzabile in grado di effettuare test automatici, generare report impianto e di garantire la supervisione dell'impianto di illuminazione di emergenza.
Integrazione con il monitoraggio remoto
Exiway Conversion Kit
Exiway Power Control è un sistema di illuminazione centralizzata adatto ad applicazioni medio-grandi che permette la configurazione, il controllo, il monitoraggio e la manutenzione del sistema.
Vedi i dettagli
- Exiway Power Control - Sistemi centralizzati di illuminazione di emergenza 230VAC-216VDC
-

Exiway Power Control
Exiway Power ControlSistemi centralizzati di illuminazione di emergenza 230VAC-216VDC
App mySchneider
Accedi al nostro catalogo mobile, al supporto 24/7 e ai servizi personalizzati offerti da risorse esperte, ovunque ti trovi.