Dispositivi di alimentazione connessi per migliorare qualità, affidabilità, sicurezza, durata delle risorse ed efficienza energetica
PowerLogic
PowerLogic garantisce una fonte di alimentazione stabile proteggendo le reti, gli impianti e gli operatori e migliorando il fattore di potenza e la qualità dell'alimentazione. Consente il controllo remoto delle apparecchiature e il monitoraggio delle performance e delle condizioni in tempo reale.
Scopri la nostra gamma avanzata di misuratori dell'energia estremamente precisi, progettati per soddisfare i requisiti sempre più complessi delle reti.
Scopri i prodotti della gamma
ION9000
Analizzatore di rete avanzato per diagnosi sulla qualità dell’energia per reti AT, MT e BT
PowerLogic™ ION7400 - Analizzatore di rete
Misuratore compatto per analisi di qualità dell'energia destinato a carichi critici e a Utility
ION8800
Multimetro
PowerLogic PM
Misuratori di energia PM8000, PM5000, PM3200
Dati approfonditi sull'alimentazione e sull'energia. Identificazione delle condizioni di qualità dell'alimentazione estremamente complesse. Rilevazione delle risorse elettriche poco efficienti e cronodatazione al millisecondo per l'analisi delle sequenze di eventi. Identificazione delle cause originarie con rilevamento della direzione dei disturbi brevettato.
PowerLogic PowerTag
Monitoraggio, sicurezza e controllo
PowerTag è una gamma di moduli di controllo e sensori di energia wireless in grado di trasformare quadri nuovi o già in opera in quadri connessi che consentono il monitoraggio e il controllo remoto degli impianti elettrici in tempo reale.
Scopri i prodotti della gamma
PowerLogic™ PowerTag Energy Sensors
Sensore di monitoraggio wireless
PowerLogic Easergy Relays
Relè di protezione
Relè di protezione connessi IoT, dispositivi di monitoraggio e controllo per la trasformazione intelligente dell'energia. Progettati per soddisfare i requisiti di affidabilità e sicurezza più elevati, con una serie completa di protezione per applicazioni AT e MT.
Scopri i prodotti della gamma
MiCOM P12x
Protezione di fase e di terra autoalimentato o doppia alimentazione
MiCOM P13x
Protezione di arrivo/partenza linea e Bay Control
MiCOM P14x
Protezione di arrivo/partenza linea
Sepam Serie 40
Relè di protezione per applicazioni esigenti
Sepam Serie 60
Relè di protezione per applicazioni complesse
Sepam Serie 80
Relè di protezione per applicazioni complesse e personalizzate
Sepam Serie 80 NPP
Protezione per Critical Power
App mySchneider
Accedi al nostro catalogo mobile, al supporto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, all'assistenza di esperti e ai servizi personalizzati in mobilità.