Potenza ed efficienza elevate in un formato compatto
Galaxy™ VS è un nuovo UPS trifase compatto, compatibile con EcoStruxure™, che protegge dalle interruzioni dell'alimentazione.
Protezione potente e innovativa come la tua azienda
Nuova tecnologia ibrida brevettata
La modalità a doppia conversione garantisce fino al 97% di efficienza, anche in modalità di protezione completa con qualunque livello di carico.
Architettura modulare per la massima affidabilità
I componenti critici del sistema sono realizzati come moduli per la tolleranza ai guasti e la riduzione dei tempi di riparazione.
Efficienza al 99% con modalità ECOnversion
La nostra modalità ECOnversion™ brevettata garantisce un rapido ritorno degli investimenti (inferiore a due anni).
Tranquillità
UPS affidabile con batterie agli ioni di litio di lunga durata e la nostra offerta di servizi digitali avanzati.
Design compatto
Grazie alla tecnologia ad alta densità e all'accesso frontale, l'UPS Galaxy VS è estremamente compatto, per cui rappresenta la soluzione ideale per i data center più piccoli.
Compatibilità con EcoStruxure
La nostra piattaforma aperta basata sul cloud garantisce una totale integrazione e un'adattabilità a prova di futuro.
Scopri l'UPS Galaxy VS
Scopri il nuovo UPS Galaxy VS e i vantaggi che può offrire alla tua azienda.
Disponibilità superiore. Riduzione dei costi operativi. Protezione di classe superiore per le infrastrutture critiche. Esplora le caratteristiche e i benefici di Galaxy VS UPS.