L’apparecchiatura di manovra in media tensione è un componente critico della distribuzione elettrica. Tuttavia, una parte significativa delle apparecchiature MT installate nella rete elettrica contiene gas SF₆, che ha un elevato potenziale di riscaldamento globale (GWP). È possibile rimuovere l’SF₆ dall’apparecchiatura di manovra, ma ciò spesso significa sostituire l’interruttore di manovra dell’SF₆ con un interruttore a vuoto. I tre svantaggi principali: apparecchiature più complesse e più grandi; nessuna protezione del fusibile su un trasformatore; adozione di nuove modalità di lavoro per gli operatori. Tuttavia, grazie all'innovazione, siamo riusciti a rimuovere l'SF₆ dalla nostra apparecchiatura di manovra MT.
La nostra nuova tecnologia di apparecchiatura di manovra AirSeT senza SF₆, alimentata da aria e funzionalità digitali, aiuta le aziende a spianare la strada verso edifici e strutture ecologici e verso una rete più sostenibile. AirSeT senza SF₆ combina isolamento in aria pura, tecnologia di interruzione sottovuoto in deviazione e capacità digitali. Offre miglioramenti senza precedenti senza alcuna modifica delle modalità di funzionamento dei quadri elettrici. Può essere distribuito come estensione alle apparecchiature di manovra esistenti. Ha la stessa affidabilità e prestazioni elettriche. Le sue dimensioni si mantengono compatte, mentre la protezione dei fusibili e le funzioni degli interruttori sono le più convenienti. Grazie a AirSeT senza SF₆, consentiamo alle aziende e alle società elettriche di passare agevolmente alla tecnologia MT sostenibile. La nostra offerta di rigida sostenibilità sostiene la decarbonizzazione. Ora la MT dispone di una tecnologia verde con l'assenza di SF₆. Perché crediamo che il gas migliore sia l'aria pura.