EcoStruxure란 무엇입니까?
EcoStruxure는 안전성, 신뢰성, 효율성, 지속가능성, 연결성에 대한 가치를 높이는 슈나이더 일렉트릭의 상호 운용 가능한 IoT 지원 시스템 아키텍처 및 플랫폼입니다. EcoStruxure는 IoT, 이동성, 감지, 클라우드, 분석 및 사이버 보안 의 최첨단 기술을 활용하여 모든 단계에서의 혁신을 실현합니다. 여기에는 Connected Products, Edge Control 및 Apps, Analytics & Services도 포함됩니다. EcoStruxure는 48만 개 이상의 설비에 구축되었으며 20,000개 이상의 시스템 통합자의 지원을 받아 10억 개 이상의 장치를 연결하고 있습니다.
EcoStruxure는 가정, 빌딩, 데이터 센터, 인프라, 산업에 걸쳐 널리 활용되는 슈나이더 일렉트릭의 IoT 지원, 플러그 앤 플레이, 개방형, 상호 운용 가능 아키텍처 및 플랫폼입니다. Connected Products부터 Edge Control, Apps, Analytics and Services에 이르기까지 모든 레벨에서 혁신을 가져옵니다.
디지털 혁신을 통한 최적화
최대 80%
엔지니어링 비용 및 시간
최대 75%
유지보수 비용
최대 50%
탄소 배출량

비즈니스를 위한 EcoStruxure
슈나이더 일렉트릭은 심층적인 도메인 지식과 적용 경험을 바탕으로 산업 전반에 디지털 솔루션을 제공하고 있습니다.
EcoStruxure에 관한 팩트
45,000 +
개발자 및 시스템 통합업체
650,000
서비스 제공업체 및 파트너
480,000
구축 사이트