브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

Altivar Process

산업 및 공공기관을 위한 서비스 중심 커넥티드 드라이브
저압 및 고압에서 0.75kW~20MW의 스마트 커넥티드 드라이브는 내장된 서비스를 통해 프로세스 최적화, 에너지 관리 개선, 자산 관리를 통한 비즈니스 최적화를 지원합니다.

제품 상세 정보 보기

 

Altivar Process ATV600

유동적 관리를 위한 인버터 0.75kW ~ 800kW

 

Altivar Process ATV900

까다로운 어플리케이션에서 사용 가능한 인버터

 

Altivar Process ATV6000

고압 애플리케이션을 위한 가변 속도 드라이브

Altivar Process 구성 도구

단 몇 번의 클릭만으로 고객의 요구 사항에 맞게 대형 전력 드라이브용 드라이브 시스템 솔루션을 구성할 수 있습니다.
방법 알아보기

Altivar Machine

효율, 안전, 신뢰성을 위한 드라이브
Altivar Machine은 OEM(Original Equipment Manufacturer)의 설계를 최적화하고 엔지니어링 비용은 절감하는 동시에 최고급의 자동화 솔루션을 제공합니다.

제품 상세 정보 보기

 

Altivar Machine ATV320

심플하고 고급스러운 장비를 위한 변속 드라이브

 

Altivar Machine ATV340

고성능 기계를 위한 인버터

 

Altivar 12

0.18 에서 4 kW 까지의 간단한 기계용 드라이브

Altivar Building

HVAC 및 펌핑용 커넥티드 드라이브
빌딩 관리 시스템(BMS)과 통합하기 쉬운 빌딩을 위한 효율적이고 콤팩트하며 연결된 제품입니다.
Altivar HVAC

제품 상세 정보 보기

 

Altivar 212

0.75 에서 75 kW 까지 모터용 HVAC에 적합한 드라이브

Altivar Soft Starters

안정적이고 컴팩트하며 강력한 소프트 스타터
개방적이고 통합이 쉬운 Altivar 소프트 스타터는 0.37~900kW의 광범하고 일관된 소프트 스타터 제품군으로 기계 수명을 더욱 길게 연장해 줍니다.

제품 상세 정보 보기

 

Altivar Soft Starter ATS480

3~900kW의 프로세스 및 인프라용 소프트 스타터

 

Altistart 22

중간 범위 Altistart 22

 

Altistart 01

심플 머신(0.37 ~15 kW)을 위한 소프트 스타터

EcoStruxure Motor Control Configurator

애플리케이션을 위한 최고의 모터 제어 알아보기
온라인 EcoStruxure Motor Control Configurator를 사용하여 3가지 간단한 단계로 솔루션을 설계하십시오.
지금 체험하기

도움이 필요하신가요?

여기에서 시작하십시오!

확인해 보십시오. 직접 솔루션을 검색하거나 슈나이더 일렉트릭 전문가와 연결하십시오.

고객지원팀에 문의

더 많은 정보, 기술 지원, 불만 사항 지원 등을 받을 수 있도록 고객 관리팀에 문의하십시오.

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

 새 창에서 열기

FAQ 검색

주제와 관련된 FAQ(자주 묻는 질문)를 검색하여 필요한 답변을 얻으십시오.

 새 창에서 열기

영업팀에 문의하기

온라인으로 질문하면 전문가가 연락드립니다.

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.