브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

Lexium Servo Drives and Motors

Lexium 서보 드라이브 및 모터 포트폴리오에는 독립적인 모션 제어 또는 동기화된 모션 제어를 위해 최대 24kW의 전력 범위를 지원하는 다양한 제품이 포함되어 있습니다. 뛰어난 성능, 전력 및 간편한 사용을 원하는 모션 제어 분야의 요구 사항에 대응할 수 있습니다.

제품 상세 정보 보기

 

Lexium 32와 서보 모터

0.15 KW 에서 7 kW 까지의 서보 드라이브와 모터

 

Lexium 28 & Motors

0.05 부터 4.5 kW 까지의 서보 드라이브와 서보 모터

 

Lexium 52 & Motors

PacDrive 3 용 단독 서보 드라이브와 서보 모터

 

Lexium 62 & Motors

PacDrive 3 용 다축 서보 시스템과 서보 모터

Lexium Integrated Servo Drives

Lexium 통합 서버 드라이브는 기계 제작 시 분산형 드라이브로 사용됩니다. Modicon 컨트롤러 또는 PLC와 함께 사용할 경우 최소한의 비용으로 복잡한 제어 시스템 아키텍처를 간단하게 생성할 수 있습니다. 통합 드라이브는 AC 동기 서보 모터, DC 브러시리스 모터 또는 스텝퍼 모터를 구비할 수 있습니다.
Lexium integrated servo drive

제품 상세 정보 보기 새 창에서 열기

 

Lexium ILA, ILE, ILS

모션 제어를 위한 통합 드라이브

 

Lexium 32i

0.6 에서 2.2 kW 까지의 통합된 서보 드라이브

 

Lexium 62 ILM

PacDrive 3 용 다중 축 통합된 서보 드라이브

 

Lexium ILT, ILP

2 단 스테퍼 모터를 가진, 모션 제어용 통합 드라이브

Lexium Robotics

Lexium Robotics는 다양한 종류의 픽 앤 플레이스 또는 핸들링 솔루션을 설계할 수 있는 완벽한 로봇 포트폴리오를 제공합니다. 이 솔루션에는 단일 축 및 다중 축 직교 로봇, 델타 로봇, 코봇이 포함됩니다.
A close-up of a machine

제품 상세 정보 보기

 

Lexium Cobot

Cobot(코봇)은 완전 통합 로봇 시스템의 일부로 인간과 함께 작동하도록 설계되어 효율성과 생산성을 개선하고 가동 중지 시간을 줄입니다.

 

Lexium MAX

1, 2 또는 3 면 위치 솔루션을 위한 다-축 시스템

 

Lexium TAS

고정밀 포지션닝용 선형 테이블

 

Lexium CAS, CAR

가동 축 바디를 가진 캔틸레버 및 망원경

 

Lexium PAS, PAD

고정 축 바디를 가진 포탈 축

 

PacDrive 3 robotics

픽엔 플레이스 솔루션용 델타 로보트

Lexium Stepper Drives

Lexium 스텝퍼 드라이브에는 낮은 회전 속도로도 최대 19,7 Nm의 높은 정확성과 토크를 제공하는 2~3상 범위의 다양한 제품이 포함되어 있습니다. 설치 및 시운전이 쉽고 간편한 Lexium 스텝퍼 드라이브는 단순한 기계부터 가장 복잡한 기계까지 어떤 용도도 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

제품 상세 정보 보기

 

Lexium SD3 와 모터

모션 제어를 위한 3상 스테퍼 드라이브와 스테퍼 모터

Lexium 멀티캐리어 시스템

Lexium MC12 멀티 캐리어는 개별 공정을 위해 기계에서 물체를 이동, 배치 또는 그룹화하기 위한 혁신적인 이송 시스템입니다. 이 시스템은 최신 선형 모션 및 디지털 트윈 기술을 사용하여 좁은 설치 공간에서 더 빠르고 유연한 기계를 설계할 수 있는 새로운 자유를 선사합니다.
Several metal parts on a white background

제품 상세 정보 보기

 

Lexium™ MC12 multi carrier

Part of Lexium

mySchneider 앱

모바일 카탈로그, 연중무휴 지원, 전문가 지원 및 맞춤형 서비스를 이용할 수 있습니다!
지금 알아보기

도움이 필요하신가요?

여기에서 시작하십시오!

확인해 보십시오. 직접 솔루션을 검색하거나 슈나이더 일렉트릭 전문가와 연결하십시오.

고객지원팀에 문의

더 많은 정보, 기술 지원, 불만 사항 지원 등을 받을 수 있도록 고객 관리팀에 문의하십시오.

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

 새 창에서 열기

FAQ 검색

주제와 관련된 FAQ(자주 묻는 질문)를 검색하여 필요한 답변을 얻으십시오.

 새 창에서 열기

영업팀에 문의하기

온라인으로 질문하면 전문가가 연락드립니다.