브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

Modicon HVAC Controllers

HVAC 분야용 Modicon 로직 컨트롤러의 확장 가능한 자동화 제어를 통해 수익성과 에너지 효율성을 극대화하십시오.
 

제품 상세 정보 보기

 

Modicon M171/M172/M173

HVAC 와 펌핑 제어 솔루션을 위한

Modicon PLC

PLC(상업용 기계 장비 컨트롤러)의 Modicon 제품군은 혁신을 상징하며, 자동화 요구 사항을 충족하는 다양한 솔루션을 제공합니다. Schneider Electric의 강력한 자동화 솔루션은 소형 자동화 기계부터 고급 기계 자동화에 이르기까지 산업 전반의 기계와 공정을 개선합니다.

제품 상세 정보 보기

 

Zelio Logic

10 - 40 I/O의 간단한 제어 시스템을 위한 스마트 릴레이

 

Logic Controller - Modicon M221

배선에 의한 아키텍처용

 

로직 제어기 - Modicon M241

고성능이 요구되는 애플리케이션용

 

Logic Controller - Modicon M251

모듈러와 분배 아키텍쳐

 

Logic/Motion controller Modicon M262

퍼포먼스 장비를 위한 IIoT 로직&모션 컨트롤러

 

Modicon TSX Micro

OEM 기계 제조업체 및 인프라를 위한 장비

 

Logic controller - Modicon M258

42~2400I/O, 명령어당 0.022µs - Modicon M258

Modicon Motion Controllers

컴팩트하고 확장 가능한 Modicon 모션 컨트롤러는 동기화된 축, 속도 제어, 고속 카운팅 및 통신 네트워크의 모션 제어 시 성능 기준에 맞는 솔루션을 제공합니다. 슈나이더 일렉트릭의 컨트롤러는 단순해진 설치와 혁신을 통해 OEM 시장의 요구사항을 충족하도록 만들어졌습니다.

제품 상세 정보 보기

 

Modicon LMC058/LMC078

협조된, 동기화된, 삽입한 모션 제어용

 

PacDrive 3

모션 중심의 기계를 위한 완전한 자동화 솔루션

Modicon PAC

Modicon PAC 컨트롤러로 공장의 미래에 대비하십시오. 슈나이더 일렉트릭의 폭 넓은 컨트롤러 제품군은 소규모 공정 자동화를 위한 최신 기능과 고급 성능을 제공합니다.
A black programmable automation controller (PAC)

제품 상세 정보 보기

 

Modicon M340

모디콘 시리즈의 결정판 모디콘 M340

 

Modicon M580 - ePac Controller

이더넷(Ethernet) 프로그램 작동가능 Automation Controller, Modicon M580 ePAC높은 유용성과 안정성을 가진 제품

 

Modicon Premium

한층 향상된 유연함과 개방성을 가진 제조 공정용 제품

Modicon I/O

다양한 디지털 및 아날로그 I/O로 Modicon 컨트롤러의 성능을 향상시키십시오.
Modicon TM3 I/O system

제품 상세 정보 보기

 

Modicon TM3

Modicon 제어기를 위한 유연한 I/O 확장 모듈

 

Modicon X80 I/Os

Modicon M580을 위한 모듈 플랫폼, Quantum Ethernet I/O and M340 PAC

 

Modicon STB

분산 연결을 위한 IP20 분산 I/O

 

Modicon OTB

간단한 기계를 위한 (248 I/Os 까지), IP20 의 최적화된 모듈러 I/O 시스템

 

Modicon TM5 IP20 modular I/O system

최대 2400개의 분산 I/O 디지털 및/또는 아날로그

 

Modicon TM7 IP67 modular I/O system

기계용 또는 열악한 환경에서의 설치

 

Modicon ETB

이더넷을 위한 IP 67 모듈러 분산형 I/O

Modicon Networking

모든 것을 하나로 통합하는 네트워킹 인프라 솔루션
폭넓은 Modicon 네트워킹 제품군은 네트워크 성능을 최적화하고 공장 생산성을 향상하며 특히 자동화 네트워크와 산업 환경에 적합하게 설계되어 관련 테스트를 완료했습니다. Schneider Electric의 전체 자동화 시스템 내에서 구현하면 이 제품군은 모든 요소를 하나로 통합하는 진정한 네트워킹 인프라 솔루션이 됩니다.

제품 상세 정보 보기

 

Modicon Networking

산업용 이더넷 인프라 장치

Modicon Power Supply

Modicon 전원 공급 장치 제품군은 PLC 및 자동화 시스템 장비 제어 회로에 필요한 DC 전압을 제공하도록 설계되었습니다. 산업, 상업 및 주거 분야에서 발생하는 요구 사항을 충족합니다.

제품 상세 정보 보기

 

Power supplies for industrial use, rail mounting

단상 및 3상 전원 공급 100 V ~ 500 V - 7 W to 960 W

 

Phaseo ABL8

단상 및 3 상 전원 공급 장치 230V ~ 400V-12W ~ 1440W

 

Power supplies for commercial use, panel mounting.

단상 전원 공급 장치 100 V 에서 240 V - 60 W 에서 240 W

Modicon Wiring

Modicon 배선 시스템은 이산, 아날로그 및 카운터 I/O 모듈을 작동 부품에 신속하게 연결하기 위한 일련의 제품입니다. 이 시스템은 스크루 단자 블록의 대체품으로 단일 와이어 연결을 원격으로 찾아 부분적으로 제거합니다.

제품 상세 정보 보기

 

Advantys Telefast ABE 7

PLC 카드의 제어 신호를 연결 및 조정하는 사전 배선 시스템

 

Telefast ABE 9

Telefast 사전 배선 시스템 – IP67 패시브 스플리터 박스

Modicon Safety

Modicon 안전 컨트롤러를 이용하면 인력 및 기계 안전 보호와 관련된 모든 산업용 장치의 단순한 기능부터 복잡한 안전 기능까지 모니터링할 수 있습니다. 수많은 기계 안전 기능과 함께 사용하도록 설계된 이 안전 PLC는 제어 시스템의 안전 관련 부품에 사용하도록 설계되었습니다.
Red safety controller

제품 상세 정보 보기

 

Modicon MCM

안전용 제어기

 

Preventa XPS MF

컴팩트, 모듈라 안전 산업용 PC, 안전 원격 IOs

mySchneider 앱

모바일 카탈로그, 연중무휴 지원, 전문가 지원 및 맞춤형 서비스를 이용할 수 있습니다!
지금 알아보기

도움이 필요하신가요?

여기에서 시작하십시오!

확인해 보십시오. 직접 솔루션을 검색하거나 슈나이더 일렉트릭 전문가와 연결하십시오.

고객지원팀에 문의

더 많은 정보, 기술 지원, 불만 사항 지원 등을 받을 수 있도록 고객 관리팀에 문의하십시오.

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

 새 창에서 열기

FAQ 검색

주제와 관련된 FAQ(자주 묻는 질문)를 검색하여 필요한 답변을 얻으십시오.

 새 창에서 열기

영업팀에 문의하기

온라인으로 질문하면 전문가가 연락드립니다.

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.