EcoStruxure Micro Data Centers는 IT-OT 컨버전스를 통해 산업 4.0 및 엣지 컴퓨팅을 어떻게 실현할 수 있을까요?
Schneider Electric의 EcoStruxure Micro Data Center는 IIoT 애플리케이션과 IT-OT 융합을 활성화하고 구축하여 엣지 컴퓨팅 인프라를 어떠한 환경에서도 혁신함으로써 생산 작업의 스마트함, 배전 속도, 운송의 신뢰성과 고객 경험을 향상합니다. 슈나이더 일렉트릭은 산업 용도를 위해 미세 조정된 완전하고 배치하기 쉽고 관리가 간편한 데이터센터 솔루션을 제공하여 중요한 IT 및 OT 장비를 공장 현장에 더 가까이 이동시키는 문제를 해결하는 데 도움을 드립니다. 산업 마이크로 데이터센터 솔루션은 구성 가능한 사전 통합형 랙 시스템으로, 현장에서 신속하게 구축할 수 있으며 일반적인 데이터센터 구축보다 비용이 42~48% 저렴하며 어디에서든지 안전하게 관리할 수 있습니다. 슈나이더 일렉트릭의 마이크로 데이터 센터 모델 시리즈는 제어, 반제어, 제어되지 않는 환경에 적합하며 엣지 컴퓨팅을 위한 모니터링 및 파견된 세 가지 유연한 관리 옵션과 함께 구축할 수 있습니다.
거친 환경을 위한 모든 새로운 NEMA 및 IP 등급, 필수 액세스 제어, 환경 모니터링 및 원격 비디오 감시를 포함하는 EcoStruxure Micro Data Center R-Series의 확장된 제품군을 살펴보십시오. EcoStruxure IT 관리 플랫폼을 기반으로 하는 슈나이더 일렉트릭의 마이크로 데이터센터는 통합 전력, 냉각 및 관리 소프트웨어를 갖춘 독립형 인클로저에 네트워크 엣지에서 IT 장비를 보호합니다. 이 아키텍처는 상업, IT 또는 산업 환경에 맞게 구성 및 맞춤화될 수 있습니다. 슈나이더 일렉트릭의 전문가 팀은 업계 최고의 IT 플레이어 및 AVEVA와 협력하여 산업 4.0, 엣지 컴퓨팅, EcoStruxure 참조를 위한 마이크로 데이터 센터 설계를 구축함으로써 고객 중심의 혁신을 실현합니다.