Schneider Electrics programvare for effektivitet og bærekraft
Vi er din energiteknologipartner. Vi elektrifiserer, automatiserer og digitaliserer alle bransjer, bedrifter og hjem – for effektivitet og bærekraft for alle. Vår sterke agnostiske programvareportefølje og våre partnerskap med verdensledende uavhengige programvareselskaper forener elektrifisering, automatisering og digital intelligens for å gi alle brukere en sømløs og samarbeidsorientert dataflyt gjennom hele livssyklusen, fra prosjektering og bygging til drift og vedlikehold.
Uansett om du ønsker å laste ned versjoner og oppdateringer av programvare og fastvare, få tilgang til Schneider Electric Exchange eller raskt finne andre nyttige ressurser, kan du ganske enkelt velge et alternativ her som dekker behovene dine.
Oppdag vår agnostiske programvareportefølje
Vi tilbyr en omfattende portefølje av kraftige, agnostiske programvareløsninger for å forbedre effektiviteten i driften gjennom hele livssyklusen, fra design og bygging til drift og vedlikehold.
- AVEVA™ Plant SCADA

AVEVA™ Plant SCADA
AVEVA™ Plant SCADA AVEVA™ Edge 
AVEVA™ Edge
AVEVA™ Edge AVEVA™ Insight 
AVEVA™ Insight
AVEVA™ Insight AVEVA™ System Platform 
AVEVA™ System Platform
AVEVA™ System Platform MTWO 
MTWO
MTWO SEE Electrical 
SEE Electrical
SEE Electrical ETAP 
ETAP
ETAP Caneco ONE 
Caneco ONE
Caneco ONE
Programvare og verktøy som ofte søkes opp
EcoStruxure™ Machine Expert
Ett miljø med kun én programvare for oppsett av hele maskinen (tidligere SoMachine)
Vis nåEcoStruxure™ Control Expert
Programvare for programmering for Modicon PAC- (tidligere Unity Pro)
Vis nåZelio Soft
Konfigurasjonsprogramvare for smarte Zelio Logic SR2/SR3-releer
Vis nåProgramvarelisens-konfigurator
Finn riktig programvare for ditt automasjonsprosjekt.
Vis nåSoMove
Programvare for oppsett av konfigurasjon for Altivar-, Altistart-, Lexium- og TeSys-kontrollenheter
Vis nå
Programvareløsninger for dine behov
Våre komplette programvareløsninger og verktøy øker effektiviteten og sikrer at du alltid har riktig programvare på riktig stadium i prosjektet.
Samarbeid med verdensledende teknologiselskaper
Microsoft
Schneider Electric og Microsoft har etablert et 30-årig global partnerskap for å bygge, markedsføre og selge programvareløsninger for å akselerere den digitale omstillingen til kundene våre.
Les merAutodesk
Autodesk og Schneider Electric former fremtiden til elektrisk design og teknikk for å bekjempe klimaendringer. Vi begynte med å tenke nytt om designprosessen for bygninger, og tilpasset oss for å støtte det fremtidige energilandskapet. I dag, når vi går utover nytenking, undersøker vi hvordan vi kan være til nytte for de bransjene og klientene vi betjener, så vel som planeten.
Les mer
Accenture
Vi har inngått samarbeid med Accenture for å oppnå en ny grad av innovasjon og hjelpe deg med å løse spesifikke problemer. Dette samarbeidet gjør at vi raskt kan skalere digitale løsninger og gi deg en bedre IoT-aktivert EcoStruxure-arkitektur. Oppdag hvordan Accenture har blitt en viktig digital innovasjonspartner, fra digital fabrikk til andre digitale løsninger.
Finn ut mer
EcoStruxure for virksomheten din
Optimaliser energiforbruket, oppretthold et sunt og produktivt miljø, forny aldrende anlegg, og koble deg til integrerte løsninger når som helst og hvor som helst.
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
1. Hva er programvare for industriautomasjon?
Med enkle ord innebærer industriautomatisering et sett med teknologier som bruker styringssystemer, programvare og enheter for å muliggjøre automatisk drift av industrimaskiner og -prosesser uten hjelp fra menneskelig operatør. Dette reduserer mulighetene for menneskelige feil på en effektiv måte, sparer tid, reduserer kostnader og bidrar til at bedrifter oppnår enda høyere ytelse.
Enten du designer eller drifter industriautomasjonssystemer, kan det å innlemme robuste løsninger for industriell programvare i automasjonssystemet hjelpe deg med å oppnå høyere ytelse kombinert med maksimal energieffektivitet, sikkerhet og pålitelighet.
2. Hva er fordelene med integrerte programvareløsninger?
Det finnes flere fordeler med integrerte løsninger for industriprogramvare, for eksempel:
- Økt produktivitet: Våre integrerte kontrolløsninger kan forbedre produktiviteten på en effektiv måte ved å gi pålitelig, nøyaktig og sømløs datastrøm for anlegget, slik at driftsledere kan ta smartere beslutninger.
- Sanntidsinnsikt: Integrerte løsninger for industriprogramvare hjelper deg med å spare flere forsøk på å binde utdatert informasjon og feilutsatte data sammen. De gir også virksomheten bedre innsikt i sanntid.
- Kostnadsreduksjon: Selv om investeringen i industriautomasjonssystemer kan være høyere i utgangspunktet, kan implementering av forskjellige integrerte løsninger hjelpe deg med å spare en betydelig mengde på dataanalysekostnader senere. Med automatisert dataanalyse reduseres også risikoen for driftsavbrudd og maskinsvikt til et minimum.
- Større konsekvens: Maskiner fungerer i et jevnt tempo. Når automatiserte industriproduksjonsprosesser administreres med et automatiseringssystem, gir de derfor stabilitet, soliditet og høyere levetid.
3. Programvareløsninger for kraftindustrien for en bærekraftig fremtid
Schneider Electric fremskynder omstillingen av bygninger, industri og infrastruktur med støtte fra en agnostisk industriell programvareportefølje. Våre IoT-løsninger for en bærekraftig fremtid inkluderer EcoStruxure Machine Expert, EcoStruxure Control Expert, EcoStruxure Power Design med mer. Disse kraftige industriprogramvareløsningene kan hjelpe deg med å forbedre effektiviteten i bedriftens drift gjennom hele levetiden - fra konstruksjon-, drift- og designstadier til vedlikeholdsstadiet.