Krytyczne komponenty systemu są zbudowane w postaci modułów, które zapewniają odporność na awarie i skracają czas naprawy.
Wydajność 99% w trybie ECOnversion
Nasz opatentowany tryb ECOnversion™ zapewnia szybki zwrot z inwestycji (w ciągu niecałych dwóch lat).
Poczucie bezpieczeństwa
Zasilacz UPS z trwałymi akumulatorami litowo-jonowymi, na którym możesz polegać, a także oferowane przez nas specjalistyczne usługi cyfrowe.
kompaktowa konstrukcja
Dzięki zastosowaniu technologii o wysokiej gęstości i pełnemu dostępowi do przedniej części urządzenia Galaxy VS ma niewielkie wymiary, idealne do mniejszych centrów przetwarzania danych.
EcoStruxure Ready
Nasza działająca w chmurze, otwarta platforma umożliwia bezproblemową integrację i możliwość dostosowania w przyszłości.
Poznaj zasilacz UPS Galaxy VS
Poznaj nowy zasilacz UPS Galaxy VS i korzyści, które może on przynieść w Twojej firmie.
Większą dostępność. Ograniczenie kosztów operacyjnych. Najwyższej klasy zabezpieczenie zasilania infrastruktury o kluczowym znaczeniu. Poznaj cechy i zalety zasilacza UPS Galaxy VS.