Rewolucyjna rozdzielnica SN typu SM AirSeT wyróżnia się odważnym odejściem od gazu SF6 w kierunku najlepszego gazu: czystego powietrza.
SM AirSeT czerpie z długoletniego doświadczenia uznanej rozdzielnicy SM6, której zainstalowana baza przekracza 1,5 M pól. Ta bezkompromisowa konstrukcja wykorzystuje sprawdzoną i niezawodną technologię próżniową, jednocześnie zachowując funkcjonalność i możliwości komunikacyjne poprzedniej generacji.
SM AirSeT czerpie z długoletniego doświadczenia uznanej rozdzielnicy SM6, której zainstalowana baza przekracza 1,5 M pól. Ta bezkompromisowa konstrukcja wykorzystuje sprawdzoną i niezawodną technologię próżniową, jednocześnie zachowując funkcjonalność i możliwości komunikacyjne poprzedniej generacji.
Funkcje SM AirSet
![](https://www.se.com/pl/pl/assets/v2/578/media/151825/900/SM-AirSeT-IC-1920x1012.jpg)
-
Ekologiczny rozłącznik
1Czyste powietrze i technologia próżniowa (bocznikowego przerywania prądu w próżni) -
Mechanizm napędowy CompoDrive
2Skonstruowany z nowoczesnych materiałów kompozytowych i zapewniający wytrzymałość mechaniczną zwiększoną do 10 000 operacji łączeniowych. -
Typy pól
3Rozłącznik, wyłącznik, pomiar, wznios szyn i unikatowy dla tej technologii rozłącznik bezpiecznikowy. -
Monitorowanie wyłącznika
4Monitoruj zużycie wyłączników w czasie rzeczywistym i otrzymuj powiadomienia, gdy będzie zalecana ich konserwacja. -
Monitorowanie temperatury
5Bezprzewodowe czujniki temperatury do monitorowania jakości połączeń w obwodzie mocy, ułatwiają diagnozowanie potencjalnych awarii, ograniczając przestoje i ryzyko pożaru. -
Monitorowanie warunków środowiskowych
6Bezprzewodowe czujniki wilgotności i temperatury otoczenia monitorują warunki środowiskowe, pomagając wykrywać przyspieszone starzenie oraz optymalizując koszty utrzymania rozdzielnicy. -
Kod QR
7Szybko połącz się z SM AirSeT i uzyskaj dostęp do cyfrowego dziennika, instrukcji i pomocy technicznej, oszczędzając czas i wysiłek. -
Wykrywanie zwarć łukowych
8Czujniki błysku pozwalają zabezpieczeniu na szybkie przerywanie łuku wewnętrznego, obniżając ryzyko dla operatora oraz urządzenia, jednocześnie redukując uszkodzenia rozdzielnicy w przypadku zwarcia łukowego. -
Sterowanie ze smarfona
9Obsługa SM AirSeT jednym kliknięciem z urządzenia mobilnego pozwala operatorom na zachowanie bezpiecznej odległości od rozdzielnicy.
Ekologiczny rozłącznik
1Czyste powietrze i technologia próżniowa (bocznikowego przerywania prądu w próżni)
Mechanizm napędowy CompoDrive
2Skonstruowany z nowoczesnych materiałów kompozytowych i zapewniający wytrzymałość mechaniczną zwiększoną do 10 000 operacji łączeniowych.
Typy pól
3Rozłącznik, wyłącznik, pomiar, wznios szyn i unikatowy dla tej technologii rozłącznik bezpiecznikowy.
Monitorowanie wyłącznika
4Monitoruj zużycie wyłączników w czasie rzeczywistym i otrzymuj powiadomienia, gdy będzie zalecana ich konserwacja.
Monitorowanie temperatury
5Bezprzewodowe czujniki temperatury do monitorowania jakości połączeń w obwodzie mocy, ułatwiają diagnozowanie potencjalnych awarii, ograniczając przestoje i ryzyko pożaru.
Monitorowanie warunków środowiskowych
6Bezprzewodowe czujniki wilgotności i temperatury otoczenia monitorują warunki środowiskowe, pomagając wykrywać
przyspieszone starzenie oraz optymalizując koszty utrzymania rozdzielnicy.
Kod QR
7Szybko połącz się z SM AirSeT i uzyskaj dostęp do cyfrowego dziennika, instrukcji i pomocy technicznej, oszczędzając czas i wysiłek.
Wykrywanie zwarć łukowych
8Czujniki błysku pozwalają zabezpieczeniu na szybkie przerywanie łuku wewnętrznego, obniżając ryzyko dla operatora oraz urządzenia, jednocześnie redukując uszkodzenia rozdzielnicy w przypadku zwarcia łukowego.
Sterowanie ze smarfona
9Obsługa SM AirSeT jednym kliknięciem z urządzenia mobilnego pozwala operatorom na zachowanie bezpiecznej odległości od rozdzielnicy.