Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
USB A+C 45W in both Exxact and Renova

USB A+C 45W i både Exxact och Renova

Den nya generationens USB-uttag har Power Delivery-teknik där effekten anpassas efter enheten som laddas. Det innebär att uttagen har ett traditionellt USB A-uttag samt ett USB C-uttag som kan ladda upp till 45W. Perfekt när man vill kunna ladda sin dator eller andra enheter direkt via uttaget i väggen utan adapter och med kortast möjliga laddningstid.
Vägguttag i vitt och svart med USB-uttag

Väggmonterade USB-uttag

USB-uttag finns både som enskilda uttag eller i kombination med vanliga 1-vägs eller 2-vägs eluttag, allt efter vad du behöver. USB-uttag finns i designserierna Exxact, Renova och Robust.
Bordsenhet med uppfällt lock, anslutning, mobil och tangentbord

Bordsmonterade USB-uttag

Med Unica System+ så kan du installera USB-uttag i skrivbord och bänkskivor, precis där du behöver dem. Du kan välja mellan enskilda USB-uttag eller med eluttag och USB-uttag kombinerat. Vi har även en variant för trådlös laddning. Passar perfekt för både hemmet och kontoret.
Skrivbord med laptop kopplad till installationssystem, fönsterbänkskanal

USB-uttag för installationskanal

Vi har även USB-uttag för Thorsman F80 installationskanaler.
Exxact med USB-uttag med vit glasram

Snygg design

Vårt urval av lösningar för USB-laddning inkluderar 1- och 2-vägs uttag med integrerade USB-laddare. De väggmonterade uttagen matchar designen för Exxact, Renova och Robust för en enhetlig design i hemmet.
Bordsenhet med uppfällt lock, anslutning, mobil och tangentbord

Hemmakontor och studier

En 60 mm hålsåg är det enda som behövs för att installera ett bordsmonterat 1-vägsuttag kombinerat med ett USB-uttag eller ett 2-vägs USB-uttag direkt i skrivbordet i rummet eller hemmakontoret.
Vägguttag i vitt och svart med USB-uttag

Slipp alla fula laddare

De flesta hem har nu för tiden cirka två anslutna enheter för varje familjemedlem. Det är många skrymmande laddare som tar plats. Nu kan du installera dedikerade USB-uttag i väggar och skrivbord; eller i kombination med 1- och 2-vägsuttag.

Trådlös laddning

Installera trådlösa Unica System+ laddare i sängbordet eller skrivbordet och slipp röriga kablar. Låt bara enheterna ligga på de dedikerade laddarna. Enkelt!
Bordsenhet med uppfällt lock, anslutning och mobil

Placera uttag där du behöver på kontoret

Självklart passar våra USB-uttag även för kontorsarbetsplatser och kan monteras i bord, vägg eller kanalskena. Beräkna hur många uttag som behövs och placera dem på väl valda platser för bästa funktionalitet under arbetsdagen.
Skrivbord med laptop kopplad till installationssystem, fönsterbänkskanal

Laddning inom räckhåll

Med dedikerade USB-laddare monterade i väggen, i Thorsman F80 kanaler eller på skrivbordet, är mobilen och surfplattan alltid inom räckhåll. Även när de laddar.

Trådlös laddning

Tack vare den förbättrade induktiva laddningstekniken behöver du inte kablar och extra laddare längre. Lägg bara enheten ovanpå den nya trådlösa Unica System+ laddaren och låt den ladda.

Enklare laddning

Våra dubbla USB-uttag med typ A- och C-kombinationer gör det möjligt att ladda två enheter samtidigt med en enda universalladdare. Nu behöver man inte ha flera laddare för att ladda - allt som behövs är laddningskabel.

Förenkla för hotellbranschen

Eftersom de allra flesta resenärer har med sig mobila enheter är det inte optimalt att de ska använda sina egna laddare i varje uttag. Våra dedikerade USB-uttag frigör övriga uttag åt andra enheter som t ex bärbara datorer och kameror. Dessutom förenklar det för gästerna att slippa ta med en strömadapter för varje land. De kan enkelt ansluta med bara USB-sladden. Nu finns möjligheten att smidigt kunna ladda sina enheter i loungen, restaurangen och på rummet.
USB-uttag montorat i bord med två kontakter anslutna

Säkert och tryggt

Våra 1- och 2-vägsuttag med integrerade USB-uttag innehåller säkerhetsfunktioner för att skydda framförallt barn och förhindra införande av främmande föremål. Dessutom använder våra USB-uttag endast lågspänning (5V).

Trådlös laddning

Installera trådlösa Unica System+ laddare i sängbordet eller skrivbordet och slipp röriga kablar. Låt bara enheterna ligga på de dedikerade laddarna. Enkelt!

Uppgradera vägguttaget med USB

Uppgradera det traditionella 1-vägsuttaget till ett Exxact 1-vägsuttag med 2 stycken USB-portar. Med en enkel uppgradering får du USB direkt i vägguttaget.

Produkter för USB-uttag

WDE002926 uttag med USB

Exxact USB-uttag för vägg

WDE011760 uttag med USB

Renova USB-uttag för vägg

WDE000940 uttag med USB

Robust USB-uttag för vägg

Uttag för infällt bordsmontage med sladd

Unica System+ USB-uttag för bordsinstallation

Mer information

I vår broschyr har vi samlat all information om USB-uttag och våra olika lösningar. Här kan du läsa mer ingående om de olika produkterna och lösningarna samt få teknisk data.
Ladda ner broschyr
Broschyr för USB-lösningar

Behöver du hjälp?

Börja här!

Hitta svar nu. Sök efter en lösning på egen hand eller kontakta en av våra specialister.

Kontakta supporten

Kontakta vårt kundcenter för mer information, teknisk support, hjälp med reklamationer och mycket mer.

Här köper du

Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

 Öppnas i nytt fönster

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

 Öppnas i nytt fönster

Begär en offert

Berätta mer för oss om din offertförfrågan så återkommer våra specialister till dig inom kort.