Vad är EcoStruxure?
EcoStruxure är en kompatibel och IoT-anpassad systemarkitektur och plattform från Schneider Electric som ger mervärde när det gäller säkerhet, tillförlitlighet, effektivitet, hållbarhet och anslutningsmöjligheter. EcoStruxure kombinerar framsteg inom IoT, mobilitet, givare, molnet, analys och cybersäkerhet för att leverera innovation på alla nivåer. Det inkluderar Connected Products, Edge Control och Apps, Analytics & Services. EcoStruxure har använts vid över 48 0000 installationer och kopplat ihop över en miljard enheter med hjälp av 20 000 systemintegratörer.
EcoStruxure är Schneider Electrics IoT-anpassade, öppna, kompatibla arkitektur och plattform med plug-and-play-funktion för hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Innovation på alla nivåer från Connected Products till Edge Control och Apps, Analytics & Services.
Optimera genom digital omvandling
Upp till 80%
Kostnader och tid för konstruktion
Upp till 75%
Underhållskostnad
Upp till 50%
Klimatpåverkan
![wind mile at he time of sun set](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/218927/900/EcoStruxure-adapt-for-solutions_IC-1920x540.jpg)
EcoStruxure för din verksamhet
Vi tillhandahåller digitala lösningar baserade på gedigen domänkunskap och erfarenhet till kunder i flera olika branscher:
Fakta om EcoStruxure
45,000 +
Utvecklare och systemintegratörer
650,000+
Tjänsteleverantörer och partners
480,000
Utnyttjade platser
![Serverroom](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/427887/900/1148197116-IC-1920x540.jpg)