Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

TeSys Power

Kortslutningsskydd
TeSys tillhandahåller ett omfattande utbud av effektbrytare som inte bara kan skydda mot flera fel, t.ex. kortslutningar, överbelastning, låst rotor, jordfel eller fasobalans/-förlust), utan som möjliggör isolering och manuell omkopplare för manövrering av en motor – klassad från 0,4 A – 630 A (0,06 kW – 315 kW).

Se produktinformation

 

TeSys Deca GV2 – 0,1 till 32A

Motorskyddsbrytare innehållande magnetiskt och termiskt skydd upp till 32 A / 15 kW.

 

TeSys Deca GV3 – 9 till 80A

Motorskyddsbrytare med magnetiskt skydd eller magnetiskt och termiskt skydd för motorer upp till 80A, 45 kW.

 

TeSys Deca GV4 – 0,8 till 115A

Motorskyddsbrytare upp till 115 A och 55 kW.

 

TeSys Giga GV5/GV6 – 70 till 500A

Pålitlig och robust motorskyddsbrytare, från 150A till 500A med avancerat elektroniskt skydd.

 

TeSys GS

Säkringslastfrånskiljare från 32 A till 1250 A.

TeSys Control

Kontaktorer och motorstartare
TeSys tillhandahåller ett komplett utbud av bland annat kontaktorer som uppfyller globala standarder och är utformade för alla dina tillämpningar. Omfattar kontaktorer, kontrollreläer, manuell frånskiljare, kombinerade direktstartare och allt-i-1-startare, från 6 A – 1800 A (lågspänning upp till 900 kW och mellanspänning upp till 3,7 MW vid 12 kV).

Se produktinformation Öppnas i nytt fönster

 

TeSys Ultra

En "allt i ett" motorstart (direktstart) upp till 18,5 kW som kombinerar magnetiskt och termiskt skydd (motorskydd) samt kontaktor för manövrering i en och samma enhet.

 

TeSys Deca

Kontaktorer och fram/backkopplare upp till 150 A, 75 kW/400 V motordrift (AC3) och 200 A resistiv last (AC1).

 

TeSys F

Kontaktorer och fram/back kopplare upp till 1000 A för motorer (AC3) och upp till 2100 A vid resistiv last (AC1).

 

TeSys Vario, Mini-Vario

Lastfrånskiljare och säkerhetsbrytare från 12 A till 175 A.

 

TeSys H

Ultrakompakt multifunktionsstart för asynkronmotorer upp till 3 kW.

TeSys Protect

Motor- och överlastskydd
TeSys tillhandahåller ett komplett utbud av skyddskontaktorer för motorer och laster, som omfattar 6 A – 810 A (2 kW till 500 kW).

Se produktinformation Öppnas i nytt fönster

 

TeSys Deca överströmsreläer.

Termiska överströmsreläer upp till 75 kW/400 V.

 

TeSys LR2K

Termiska överströmsreläer från 0,06 kW till 5,5 kW.

 

TeSys LR9 - LR9D / LR9F

Elektroniska termiska överströmsreläer med inbyggd larmfunktion från 18,5 kW till 315 kW.

 

TeSys Deca elektroniska överströmsreläer

Elektroniska överströmsreläer 0,3 A till 38 A.

 

TeSys LT47

Elektroniska överströmsreläer 0,5 A till 60 A.

TeSys Active

Intelligenta relä och motorstartare
TeSys digitaliserar lösningarna för motor- och lasthantering, möjliggör enkel integrering med Edge-styrning och ger en fantastisk kundupplevelse under hela livscykeln, från design, bygge, driftsättning till drift och underhåll.

Se produktinformation Öppnas i nytt fönster

 

TeSys Ö island

Digital multifunktionell lasthanteringslösning upp till 80 A.

 

Tesys T

Smart motorövervakningssystem.

Behöver du hjälp?

Börja här!

Hitta svar nu. Sök efter en lösning på egen hand eller kontakta en av våra specialister.

Kontakta supporten

Kontakta vårt kundcenter för mer information, teknisk support, hjälp med reklamationer och mycket mer.

Här köper du

Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

 Öppnas i nytt fönster

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

 Öppnas i nytt fönster

Begär en offert

Berätta mer för oss om din offertförfrågan så återkommer våra specialister till dig inom kort.