ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท
ภาพรวม
ผู้ปฏิบัติงานมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และจําเป็นต้องทราบว่าควรให้ความสนใจกับสิ่งใดเมื่อจัดการสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยโดยรวมของโรงงาน อะไรก็ตามที่สามารถช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
Safety View คือโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรอง Tuv สําหรับการใช้งานเฉพาะในแอพพลิเคชั่นที่ปลอดภัย
โดยช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นสถานะการบายพาส ซึ่งส่งผลต่อระดับความเสี่ยงที่ลดลง และรับการแจ้งเตือนที่สําคัญ ซึ่งจําเป็นสําหรับการดําเนินงานของโรงงานอย่างปลอดภัยในระหว่างที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น
จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อเห็นการบายพาสและการเตือนที่สําคัญ ทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วต่อสภาพที่อาจไม่ปลอดภัย และลดโอกาสที่เครื่องจะทํางานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทําให้ต้องหยุดให้บริการ
Safety View คือโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรอง Tuv สําหรับการใช้งานเฉพาะในแอพพลิเคชั่นที่ปลอดภัย
โดยช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นสถานะการบายพาส ซึ่งส่งผลต่อระดับความเสี่ยงที่ลดลง และรับการแจ้งเตือนที่สําคัญ ซึ่งจําเป็นสําหรับการดําเนินงานของโรงงานอย่างปลอดภัยในระหว่างที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น
จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อเห็นการบายพาสและการเตือนที่สําคัญ ทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วต่อสภาพที่อาจไม่ปลอดภัย และลดโอกาสที่เครื่องจะทํางานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทําให้ต้องหยุดให้บริการ
คุณสมบัติเด่น
เพิ่มความปลอดภัย
- ภาพที่ชัดเจนของบายพาสอยู่ภายใน
- การรับรองความถูกต้องรองของการบายพาสพร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่ได้ถูกวางไว้โดยบังเอิญในบายพาส (ลดโอกาสการเกิดการลัดวงจรที่ไม่ได้วางแผนไว้)
- ไม่จําเป็นต้องเข้าถึงเครื่องมือวิศวกรรมระบบความปลอดภัยเพื่อใช้งานแบบบายพาส
- สามารถเพิ่มบันทึกย่อสําหรับแต่ละบายพาส โดยใช้ตัวเลื่อนกะการทํางาน
- การแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องจะถูกระงับไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าตัวดําเนินการดังกล่าวจะไม่วุ่นวายโดยสัญญาณเตือนจากอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมให้บริการ
- ปุ่มวัตถุประสงค์ทั่วไปจะพร้อมใช้งานสําหรับฟังก์ชันเฉพาะ เช่น เพื่อปิดเครื่องหรือแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจงออก
ลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
- ระบบจะแยกสัญญาณเตือนที่สําคัญต่างๆ ออกจากระบบเตือนต่างๆ เป็นประจํา
- ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นการแจ้งเตือนที่สําคัญได้ชัดเจนพร้อมสภาพของกระบวนการ
- Alarm แต่ละชุดจะมีข้อมูลรายละเอียดที่แสดงบริบทที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
- สามารถจัดระบบการแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
- โดยระบบสามารถเปิดใช้งานการแจ้งเตือนอีกครั้งได้เมื่อเปลี่ยนกะการทํางาน ดังนั้น ผู้ให้บริการที่มาถึงจึงทราบอย่างแน่ชัดถึงสิ่งที่จําเป็นต้องจัดการและให้ความสนใจ
- สามารถกําหนดค่าเสียงเตือนที่แตกต่างกันสําหรับประเภทการแจ้งเตือนที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวดําเนินการ
การดําเนินงานที่ได้รับการรับรอง
- ตาม IEC 61508
- การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ IEC62443-4-1 และ Security 1 (SL1) สําหรับแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ตามข้อกำหนดของ IEC62443-4-2
- ISA S18.1 Alarm ฟังก์ชัน (ด้วยตนเองรหัสลําดับ, อัตโนมัติ, รีเซ็ต)
ประโยชน์ที่ได้รับ
- เพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานและการตอบสนองต่อสภาพการทํางานที่สําคัญ
- ลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ไม่พึงปรารถนา
- ข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานต่ําสุด ทําให้เกิดดาวน์ไทม์ของสินทรัพย์ที่ไม่ได้จัดกําหนดการ
- การบํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่านระบบจัดการบายพาสที่ปรับปรุง
การใช้งาน
- การกลั่นและปิโตรเคมี
- น้ำมันและก๊าซขั้นต้นและตอนกลาง
- สารเคมีและสารเคมีชนิดพิเศษ
- การผลิตกระแสไฟฟ้า
- ยา