我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

Altivar Process

以服務為導向的工業與設施連網驅動器
0.75 kW 至 20 MW 的低壓與中壓智慧型連網驅動器,搭載嵌入式服務,可透過製程最佳化、改善能源管理及資產管理,協助您將業務最佳化。
 

查看產品詳細資訊

 

Altivar Process ATV600 變頻器

變頻器,適用於泵浦、風扇或壓縮機,功率最高可達 2600 kW

 

Altivar Process ATV900 變頻器

變頻器,適用於輸送帶、起重機或研磨機,功率最高可達 2600 kW

 

Altivar Process ATV6000 變頻器

中壓變頻器,功率範圍從 2.4 到 13.8 KVA

Altivar Process 配置器

只要點擊幾下滑鼠,即可根據您的需求,針對大型電力驅動器設定驅動系統解決方案。
深入瞭解
 

Altivar Machine

效率、安全、可靠的驅動器
Altivar Machine 提供最先進的自動化解決方案,同時將設計最佳化,並降低原始設備製造商 (OEM) 的工程成本。
 

查看產品詳細資訊

 

Altivar Machine ATV320 變頻器

可驅同步異步馬達、支援9種通訊、安全性變頻器,功率從0.18到15kW

 

Altivar Machine ATV340 變頻器

高端應用變頻器,內建編碼器,實現閉迴路控制,功率從0.75到75kW

 

ATV12 變頻器

適合輕負載機械的變頻器, 功率從 0.18 到 4 kW

Altivar Building

HVAC 與泵浦用的連網驅動器
高效、小巧與連網的產品,適合能與樓宇管理系統(BMS)輕易整合的樓宇。
Altivar HVAC

查看產品詳細資訊

 

ATV 212 變頻器

適合 HAVC 的變頻器, 功率從0.75 到 75 kW

 

Altivar Lift 變頻器

用於 4kW 至 22kW 電梯應用的變頻器

Altivar Soft Starters

可靠、精巧、堅固的緩衝啟動器
Altivar 緩衝啟動器系列採用開放設計並且方便整合至您的安裝中,提供多樣且一致的緩衝啟動器,從 0.37 至 900 kW 都有,可讓您的機器壽命更加長久。
 

查看產品詳細資訊

 

Altivar Soft Starter ATS480 緩衝啟動器

用於製程和基礎設施的緩衝動器,功率範圍為 3 至 900 kW

 

Altistart 22 緩衝啟動器

適合風扇及幫浦的緩衝啟動器, 功率從 4 到 400 kW

 

Altistart 01 緩衝啟動器

適合輕負載機械的緩衝啟動器, 功率從 0.37 到 75 kW

EcoStruxure 馬達控制配置器

預設替代文字
搜尋與您的應用最為搭配的馬達控制。
利用線上「EcoStruxure 馬達控制配置器」(EcoStruxure Motor Control Configurator),只須 3 道簡單步驟便可設計專屬於您的解決方案。
立即試用