Chat
Présentation
Le logiciel Triconex Safety View alerte les opérateurs de l'usine des changements de procédé potentiellement dangereux pouvant nécessiter une action immédiate. Il avertit également les opérateurs, les techniciens de maintenance et les chefs d'équipe des alarmes de priorité maximale et signale tous les dispositifs essentiels pour la sécurité qui sont contournés.
Caractéristiques
Applications de sécurité
- Remplace les panneaux avertisseurs câblés traditionnels
- Certification TÜV pour les niveaux les plus élevés d'intégrité
Caractéristiques de performance
- Redondance intégrée pour une disponibilité maximale
Maintenance
- Diagnostics et gestion des redondances intégrés — transparent pour l'utilisateur
- Accès sécurisé et piste d'audit
- Activation unique de changement d'équipe
Fonctions
- Séquences d'avertissement ISA18.1 incluses (code M, A, R)
- Les fonctions d'alarme incluent : activation/désactivation d'alarmes individuelles et d'alarmes groupées, réactivation d'alarmes au changement d'équipe, alarmes silencieuses, effacement des premières alarmes émises, réinitialisation d'alarmes à l'état de rappel
- Les fonctions de contournement incluent : application et suppression d'étiquettes de contournement, ajout/lecture de notes pour les étiquettes contournées, comportement de contournement configurable
Avantages
- Amélioration des performances des opérateurs et de la réponse aux conditions critiques
- Réduction de la probabilité d'un événement de sécurité défavorable
- Réduction au minimum des erreurs de l'opérateur entraînant des arrêts imprévus
- Maintenance plus efficace grâce à une meilleure gestion des contournements
Applications
- Raffinage et pétrochimie
- Pétrole et gaz en amont et secteur médian
- Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
- Production d'énergie
- Produits pharmaceutiques