Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Controller für Feldgeräte FDC 280

EcoStruxure™ Foxboro DCS


Der Controller für Feldgeräte FDC 280 ist ein optional redundanter, vor Ort einbaubarer Geräte-Controller von Schneider Electric.

A close-up of several electronic devices

Übersicht

Der Controller für Feldgeräte 280 bietet Steuerungs- und Ethernet-/serielle Schnittstellen zwischen SPS mit einem oder zwei Ports, Umrichtern und anderen dezentralen Steuerungsgeräten und dem EcoStruxure™ Foxboro DCS. Der FDC 280 optimiert die Integration von Steuerungsgeräten wie SPS und erhöht die Flexibilität bei gleichzeitiger Minimierung von Systemtechnik, Platzbedarf und Kosten.

Merkmale

  • Flüssigkristallanzeige (LCD) – zeigt Buchstabenfehler sowie Rollen und Status in Echtzeit an.
  • Unterstützung für mehrere Netzwerkverbindungen – Ethernet, RS232, RS485, RS422.
  • 50 % weniger Platzbedarf und Verkabelung im Vergleich zur CP plus FDSI-Lösung.
  • Online-Image-Upgrade (OLUG) ohne Abschaltung des Prozesses.
  • Protokolltreiber können online heruntergeladen und aktualisiert werden.
  • Zu den Treibern gehören:
    • Seriell (RS232; RS422; RS485):
      • Modbus RTU.
    • Ethernet:
      • Modbus TCP-Client.
      • TSAA (Triconex™-Systemzugriff)
      • OPC UA Client.
      • Ethernet/IP-Scanner.

Vorteile

  • Geringerer Entwicklungsaufwand und geringere Grundfläche der Anlage.
  • Geringere Gesamtbetriebskosten dank zukunftssicherer Konstruktion.
  • Höhere Flexibilität bei der Planung bzw. Umsetzung des Steuerungssystems.

Anwendungsbereiche

  • Kohlenwasserstoffverarbeitung.
  • Chemische Industrie und Spezialchemie.
  • Öl und Gas (Upstream-Bereich).
  • Energieerzeugung.
  • Metallurgie und Bergbau.
  • Wasser und Abwasser.
  • Pharmazeutische Industrie und Biowissenschaften.
Learning Services zur Prozessautomatisierung
Entdecken Sie unsere digitalen und persönlichen Kurse, die speziell dafür entwickelt wurden, dass Ihre Mitarbeiter im Bereich Automatisierung zukunftsfähig sind. Oder fordern Sie eine individuelle Lernlösung an, um Ihren individuellen Schulungsanforderungen gerecht zu werden.
Jetzt entdecken Öffnet in neuem Fenster.
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
Was ist ein Feldgerät-Controller?

Ein Feldgerät-Controller (FDC) ist ein Gerät, das von Anlagen zur Steuerung vieler industrieller Prozesse eingesetzt wird. Dies ist ein Teil eines größeren Systems, das aus Sensoren, Aktoren und anderen Feldgeräten besteht. Mit FDC können wir diese Geräte steuern, ihren Status überwachen und auf alle Probleme reagieren, die während ihres Betriebs auftreten können. In der Regel handelt es sich um mikroprozessorbasierte Geräte, die in der Lage sind, viele fortschrittliche Algorithmen in Echtzeit auszuführen. Die ausgestatteten Sensoren senden Signale, die FDC verwendet, um Entscheidungen auf der Grundlage der erfassten Daten zu treffen. Bei Anpassungsbedarf können diese Geräte auch Ausgangssignale senden.

Was ist FCD280?

Der Foxboro Feldgerät-Controller 280 ist ein Gerät, das die Steuerung und Kommunikation zwischen SPS mit einem oder zwei Ports, Antrieben und anderen verteilten Steuerungsgeräten sicherstellt. Er unterstützt das EcoStruxure™ Foxboro DCS und arbeitet entweder über Ethernet oder serielle Schnittstellen. Dieses Gerät kann auch die Integration von Steuerungsgeräten in Form von SPS optimieren und deren Flexibilität erhöhen. Dies führt zu einem geringeren Aufwand für die Systementwicklung, weniger Platzbedarf bei der Installation und niedrigeren Betriebskosten.