Übersicht
Der Historian Client bietet Trendanalysen und erstellt Berichte, die als Grundlage für eine intelligente Fehlerbehebung dienen und helfen, Kosteneinsparungspotenziale zu identifizieren. Die enge Integration in Microsoft Office®-Applikationen ermöglicht sogar Anfängern die Veröffentlichung von Verlaufsberichten im Web oder im Intranet des Unternehmens
Zur engen Integration in den Historian des DCS gehört die automatische Umschaltung auf den redundanten Historian-Server. Wenn die Kommunikation aus irgendeinem Grund unterbrochen wird, stehen die Daten weiterhin zur Weiterleitung zur Verfügung, wenn die Kommunikation wiederhergestellt ist. So wird sichergestellt, dass es keine Lücken im Verlaufsprotokoll gibt und ein komplettes Abbild des Prozesses entsteht.
Ihre Vorteile
- Einfache standortübergreifende Berichterstattung und Leistungskennzahlen
- Unterstützung der Anforderungen bezüglich Normenkonformität
- Softwareinfrastruktur zur Datenspeicherung und Berichterstattung
- Geringere Kapitalaufwendungen und Kosten für die IT-Infrastruktur
Merkmale
Historische Trendanalyse und Berichterstattung
- Benutzerfreundliche Datenbank-Suchmaschine zur Generierung von Berichtsdaten
- Möglichkeit, Verlaufsberichte mithilfe von Add-Ins für Microsoft Office über Excel® und Word® im Web oder im Intranet des Unternehmens zu veröffentlichen
- Bibliothek komponentenbasierter .NET- und ActiveX-Steuerelemente zur Erweiterung anderer Applikationen
Anwendungen
- Raffination und Petrochemie
- Öl und Gas (Upstream- und Midstream-Bereich)
- Chemische Industrie und Spezialchemie
- Energieerzeugung
- Metallurgie, Bergbau und Mineralogie
- Wasser und Abwasser
- Nahrung & Genuss
- Biowissenschaften und pharmazeutische Industrie