![Alternativer Standardtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/60850/900/pacdrive3-IC-654x654.jpg)
Merkmale
- • Eine integrierte, skalierbare Automatisierungsplattform; skalierbare Controller-Leistung von 0 bis 130 Servoantrieben und Roboterachsen
- • Einzelsteuerungslösung für Bewegung, SPS-Logik und Kommunikation; keine zusätzliche und/oder proprietäre Hardware für die gesamte Maschine erforderlich (inkl. Robotertechnik)
- • Ein Programmierungstool / ein Programm für die komplette Maschine, IEC 61131-3-konformes Programmierungsdesign
- • Software kann zwischen Plattformen portiert werden
- • Vollständig integrierte Ethernet-basierte Kommunikation mit Sercos für E/A, Antrieb und sichere Kommunikation
- • Offenes System, Unterstützung anderer Feldbusse sowie TCP/IP-Kommunikation
- • Eine der flexibelsten Antriebslösungen für ein- oder mehrachsige Antriebe sowie schaltschrankbasierte und integrierte Servoantriebe
- • Tools, die auf EcoStruxure™ Machine Expert (früher SoMachine) basieren, zur Unterstützung des Entwicklungsprozesses, einschließlich Sicherheitsprogrammierung/Parametrierung, Inbetriebnahme und Diagnose
- • Integrierter Sicherheitsansatz mit Sicherheits-SPS, sicheren E/A, sicheren Antrieben und sicherer Kommunikation über Sercos Automation-Bus für Sicherheitslösungen bis SIL 3, PLe (gemäß IEC 61508: 2010, EN/ISO 13849: 2008)
- • Robotergestützte Lösungen (kinematische Pakete, einschließlich Antriebe, Elektronik und Software) bis IP 65