Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Trident

Sicherheitssysteme EcoStruxure™ Triconex


Das System Trident mit seiner hohen Verfügbarkeit und hohen Integrität erfüllt die strengen Anforderungen an Sicherheits- und kritische Steuerungsanwendungen in Branchen mit hohen Risiken.

Übersicht

Trident ist ein konstant sicheres, geschütztes und hochverfügbares Safety Instrumented System (SIS), das vom TÜV Rheinland für die Verwendung in Sicherheitsanwendungen mit einem maximalen Sicherheitsintegritätslevel 3 (SIL3) zertifiziert wurde. Die ausfallsichere und fehlertolerante Architektur maximiert die Verfügbarkeit und erfüllt internationale Sicherheitsnormen wie die IEC 61508:2010. 


Trident wurde für maximale Sicherheit und Prozesslaufzeit entwickelt und schützt Ihre wertvollsten Anlagenwerte (Ihre Mitarbeiter und Ihre Betriebsmittel) sowie die Umwelt vor Gefahren und gefährlichen Bedingungen. So können Sie Betriebsrisiken sicher managen. Die bewährte Technologie garantiert eine hervorragende Verfügbarkeit, Fehlertoleranz und die geringsten Gesamtbetriebskosten. Das verschafft Ihnen eine erhöhte Rentabilität und Produktivität während der gesamten Lebensdauer der Anlage.

Merkmale

Für schwierige Umgebungsbedingungen geeignet 

Das System Trident kann unter extremen Umgebungstemperaturen eingesetzt werden, von -20 °C bis +70 °C. Es ist auch gegen korrosive Umgebungsbedingungen geschützt und standardmäßig gemäß der hohen ISA S71.04 Klasse G3 beschichtet.

Offene Konnektivität

Die Trident-Lösungen unterstützen Industrieprotokolle: Modbus TCP/IP Master und Slave, RS485 Modbus Master und Slave, OPC UA (Unified Architecture) und TSAA-Protokoll für eine lückenlose Integration in EcoStruxure™ Foxboro DCS.

Sicher und zuverlässig 

Trident unterstützt einen „Defense-in-depth”-Ansatz, um sicherzustellen, dass das System gegen die Bedrohung von Cyberangriffen immun ist. 

Trident ist standardmäßig nach Achilles Level 1 zugelassen und kann bei Bedarf über die Firewall Triconex Tofino zusätzlich geschützt werden. Das System kann so konfiguriert werden, dass es alle unautorisierten „Schreib”-Befehle von externen Systemen ablehnen kann.

Ihre Vorteile

  • TÜV-zertifiziert für SIL3-Anwendungen nach internationaler Norm IEC 61508
  • Architektur mit hoher Verfügbarkeit für den Dauerbetrieb
  • Fehlertolerante Architektur für den Dauerbetrieb, auch im Fehlerzustand
  • Online-Modulaustausch, um Dauerbetrieb und Anlagenverfügbarkeit sicherzustellen

Anwendungen

Sicherheits- und kritische Steuerungsanwendungen

- TÜV-zertifiziert für SIL3-Anwendungen gemäß internationaler Norm IEC61508:2010
  • Notabschaltung (ESD)
  • Feuer und Gas (F&G)
  • Brennersteuerungssystem (BMS)
  • High-Integrity-Pressure-Protection-System (HIPPS)
  • Turbomaschinensteuerung und -schutz (TMC)

Branchen 

  • Raffination und Petrochemie
  • Förderung und Aufbereitung von Öl und Gas
  • Chemische Industrie und Spezialchemie
  • Energieerzeugung
  • Pharmazeutische Industrie
Standard-Alternativtext

EcoStruxure Foxboro DCS

Wir unterstützen Sie!

Support Cockpit

Finden Sie Ihr Anliegen in wenigen Klicks oder wenden Sie sich mit komplexen Fragen an unsere Experten

FAQ durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

 Öffnet in neuem Fenster.

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

 Öffnet in neuem Fenster.

Support kontaktieren

Wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, um weitere Informationen, technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen etc. zu erhalten.

Vertrieb kontaktieren

Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.